Connecteur intégré circuit imprimé à câble avec pas de 3.96mm, série DF6

Connecteur intégré circuit imprimé à câble avec pas de 3.96mm, série DF6
  • Remise sur volume
Connector compatible with thick wire (AWG#18 - 22) for direct board-to-cable connection with 3.96-mm pitch. By lumping together and making into contacts, solder work is made possible and efficiency is increased.

[Features]
・Work efficiency is increased.
· By making prior thick wires one-by-one into a connector directly attached to the circuit board, lumping them together allows for a product that can be soldered.
· Intended to increase the efficiency of solder work.
· Small.
· Miniaturization is carried out with an eye on thick wires.
· Circuit board mounting height: 7.5mm.
· Width dimension: 5.0 mm.
· Temporary circuit board fastening mechanism.
・Connector can be temporarily affixed to the circuit board in order to make insertion easier.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DF6-1P-3.96C

Référence pièce
DF6-1P-3.96C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.10 €

5 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Applicable pin/contact Mâle Number Of Cores 1 Type de connecteur Connexion de câble
Courant nominal(A) 5 Allowable Voltage(V) 300 Connection direction Droit
Placage de la borne en contact avec la pièce Aucune borne Catégorie du produit Bouchon Spécifications Boîtier à sertir
Pas du contact(mm) 3.96 Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85 Pas de la borne(mm) 3.96

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur intégré circuit imprimé à câble avec pas de 3.96mm, série DF6, le numéro d'article est le suivant: DF6-1P-3.96C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF6-1P-3.96C.

Assistance technique