• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Connecteur avec verrou pour source d'alimentation interne, prise en charge d'enrobage avec pas de 5mm - série DF5【1-100 pièces par conditionnement】

Connecteur avec verrou pour source d'alimentation interne, prise en charge d'enrobage avec pas de 5mm - série DF5
  • Remise sur volume

Connector with lock for board-to-cable connection, with 5-mm pitch. Supports 8 maximum amperes. · Supports potting, and is ideal for connecting internal power supplies in equipment.

[Features]
· Potting is supported: Enables potting up to 9 mm, and is low-profile with a mounting height of 22.5 mm.
· Prevents incorrect insertion: A complete prevention mechanism guards against reverse entry and insertion into opposite poles during the coupling of pin headers and sockets.
· Solder cracking protection: Glass-fiber reinforced resin is utilized for the pin header case, as a measure for protecting against solder cracking caused by thermal contraction.
· Prevents reverse entry into board: Added guide posts on pin headers prevent reverse board entry.
· Full lock mechanism: Equipped with an outer-lock type full-lock mechanism.
· 8 A current rating: Can carry a maximum current of 8 Amperes.
In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DF5-1822SC
DF5-1822SCF
DF5A-2S-5C
DF5A-3S-5C
DF5A-4DS-5C
DF5A-4S-5C
DF5A-5S-5C
DF5A-6DS-5C
DF5A-8DS-5C
DF5A-10DS-5C
DF5A-1822SC
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Allowable Voltage
(V)
Méthode de câblage Representative Standard Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Taille de fil conforme
(AWG)
Pas du contact
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pas de la borne
(mm)

4.60 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours D· E· F--8CA / CC 500SertiUL / CULÉtainContact de priseDiamètre extérieur du revêtement : 1.6mm, 1.8mm, 2.1mm18-22NA-35 à +85NA

1.58 €

3 jours D· E· F--8500Serti----18~22--35~+85-

1.13 €

Disponible 4 jours D· E· F2[Cable Connection] Connexion de câble8CA / CC 500-UL / CULAucune borneDouilleRangée simple-5-35 à +855

0.53 €

Disponible 4 jours D· E· F3[Cable Connection] Connexion de câble8CA / CC 500-UL / CULAucune borneDouilleRangée simple-5-35 à +855

1.15 €

Disponible 4 jours D· E· F4[Cable Connection] Connexion de câble8CA / CC 500-UL / CULAucune borneDouilleRangée double-5-35 à +855

1.17 €

Disponible 4 jours D· E· F4[Cable Connection] Connexion de câble8CA / CC 500-UL / CULAucune borneDouilleRangée simple-5-35 à +855

1.18 €

Disponible 4 jours D· E· F5[Cable Connection] Connexion de câble8CA / CC 500-UL / CULAucune borneDouilleRangée simple-5-35 à +855

1.17 €

Disponible 4 jours D· E· F6[Cable Connection] Connexion de câble8CA / CC 500-UL / CULAucune borneDouilleRangée double-5-35 à +855

1.22 €

Disponible 4 jours D· E· F8[Cable Connection] Connexion de câble7CA / CC 500-UL / CULAucune borneDouilleRangée double-5-35 à +855

1.24 €

Disponible 4 jours D· E· F10[Cable Connection] Connexion de câble7CA / CC 500-UL / CULAucune borneDouilleRangée double-5-35 à +855

4.75 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours D· E· F--8CA / CC 500SertiUL / CULÉtainContact de priseDiamètre extérieur du revêtement : 2.4mm, 2.6mm, 2.9mm18-22NA-35 à +85NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire D· E· F DF Applicable pin/contact Femelle
Connection direction Droit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique