Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UG-491/U(40)
Référence pièce
|
---|
UG-491/U(40) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de contact | Type de connecteur | Méthode de câblage | Sens de connexion | Impédance (Ω) | Placage de la borne en contact avec la pièce | Plage de fréquences (GHz) | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Câble conforme | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | [Autre] Relais | - | Droit | 50 | Argent | 0-2 | Adaptateur | Norme MIL | Fiche-fiche | 14.5 x 14.5 x 32.6 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 1 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs BNC, le numéro d'article est le suivant: UG-491/U(40).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UG-491/U(40).
Configurer
Propriétés de base
Type de connecteur
Méthode de câblage
Type de contact
Sens de connexion
Impédance(Ω)
Placage de la borne en contact avec la pièce
Plage de fréquences(GHz)
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)(mm)
Câble conforme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3CV-P2(40) |
3CV-PJ2(40) |
BNC(75)-LR-PC-6(40) |
UG-604/U(40) |
UG-625/U(40) |
UG-625/U-10(40) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type de contact | Type de connecteur | Méthode de câblage | Sens de connexion | Impédance (Ω) | Placage de la borne en contact avec la pièce | Plage de fréquences (GHz) | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Câble conforme | Plage de températures de fonctionnement (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Bouchon | Spécification NTT | Aucune remarque spéciale | 14.5 x 14.5 x 29.5 | 3C-2V | -25 à +85 | |
9.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Prise jack | Spécification NTT | Type à bride | 17.5 x 17.5 x 28.7 | 3C-2V | -30 à +60 | |
24.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour PCB | Soudé | Angle | 75 | - | 0-2 | Prise | Standard | Produit compatible BNC 75Ω | 11 x 11 x 29.9 | Aucune remarque spéciale | -30 à +60 | |
19.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Prise | Norme MIL | Type de butée à écrou / épaisseur de panneau : 2.3mm | 14.5 x 14.5 x 26.3 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
6.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Prise | Norme MIL | Type de butée à écrou / épaisseur de panneau : 3mm | 12.7 x 12.7 x 26.3 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
8.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Prise | Norme MIL | Type de butée à écrou / épaisseur de panneau : 1.3mm | 12.7 x 12.7 x 21.9 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 |