Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UG-625/U(40)
Référence pièce
|
---|
UG-625/U(40) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de contact | Type de connecteur | Méthode de câblage | Sens de connexion | Impédance (Ω) | Placage de la borne en contact avec la pièce | Plage de fréquences (GHz) | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Câble conforme | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Prise | Norme MIL | épaisseur de panneau : 3mm / Type de butée à écrou | 12.7 x 12.7 x 26.3 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 1 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Type de contact
Type de connecteur
Méthode de câblage
Sens de connexion
Impédance(Ω)
Placage de la borne en contact avec la pièce
Plage de fréquences(GHz)
Catégorie du produit
Spécifications
Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)(mm)
Câble conforme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles