• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Connecteur D-Sub (type à montage en tableau à angle droit), série RD*D

Connecteur D-Sub (type à montage en tableau à angle droit), série RD*D
  • Remise sur volume

These D-sub connectors are right-angle board-mounted types. Their lock mechanisms are selectable, and they can be combined with any type of D-sub plug.

[Features]
· Has a metal shell and so has a small and lightweight connector.
• They are integrated with RD-type molds and are of simple construction.
• They install directly in parallel to the PCB and mount at high density, making connection to cable plugs extremely convenient.
• The connection and the board mounting areas are metal plated.
• Enables a variety of assembly techniques, including dip soldering (HD type), crimping (CD type), and ribbon pressure contact (FD type).
• A UL synthetic resin that is heat and chemical resistant, and is used as the insulating material.
• Various accessories can be employed to allow these connectors to be used in different applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RDAD-15P(55)
RDAD-15P-LN(55)
RDAD-15P-LNA(4-40)(55)
RDAD-15P-LNA(55)
RDAD-15PE1/M2.6(55)
RDAD-15S(55)
RDAD-15S-LN(55)
RDAD-15S-LNA(4-40)(55)
RDAD-15S-LNA(55)
RDAD-15SE1/M2.6(55)
RDBD-25P(55)
RDBD-25P-LN(55)
RDBD-25P-LNA(55)
RDBD-25PE1/M2.6(55)
RDBD-25S-LN(55)
RDBD-25S-LNA(4-40)(55)
RDBD-25S-LNA(55)
RDBD-25SA-LNA(4-40)(55)
RDBD-25SA-LNA(55)
RDBD-25SE1/M2.6(55)
RDCD-37S(55)
RDCD-37S-LN(55)
RDCD-37S-LNA(4-40)(55)
RDCD-37S-LNA(55)
RDCD-37SE1/M2.6(55)
RDED-9P(55)
RDED-9P-LN(4-40)(55)
RDED-9P-LN(55)
RDED-9P-LNA(4-40)(55)
RDED-9P-LNA(55)
RDED-9PA-LNA(4-40)(55)
RDED-9PA-LNA(55)
RDED-9PE1/M2.6(55)
RDED-9PE-LN(55)
RDED-9S(55)
RDED-9S-LN(4-40)(55)
RDED-9S-LN(55)
RDED-9S-LNA(4-40)(55)
RDED-9S-LNA(55)
RDED-9SE1/M2.6(55)
RDED-9SE-LN(55)
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSConnector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Spécifications Caractéristiques Vis
(Pièce)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

6.14 €

Disponible 4 jours -P· Q· RMâle15Dispositif de type sans verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

6.57 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RMâle15Avec support d'accouplement rectangulaire à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

6.89 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RMâle15Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis impériale N° 4-40 UNC-55 à +85

6.90 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RMâle15Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

5.82 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RMâle15Rénovation d'équipement de verrouillageVerrou et goupille simples pour butée de circuit impriméVis M2.6-55 à +85

5.01 €

Disponible 4 jours -P· Q· RFemelle15Dispositif de type sans verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

8.28 €

Disponible 4 jours -P· Q· RFemelle15Avec support d'accouplement rectangulaire à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

5.61 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RFemelle15Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis impériale N° 4-40 UNC-55 à +85

5.74 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RFemelle15Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

4.31 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RFemelle15Rénovation d'équipement de verrouillageVerrou et goupille simples pour butée de circuit impriméVis M2.6-55 à +85

7.30 €

Disponible 4 jours -P· Q· RMâle25Dispositif de type sans verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

8.10 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RMâle25Avec support d'accouplement rectangulaire à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

8.48 €

Disponible 4 jours -P· Q· RMâle25Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

7.34 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RMâle25Rénovation d'équipement de verrouillageVerrou et goupille simples pour butée de circuit impriméVis M2.6-55 à +85

5.39 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RFemelle25Avec support d'accouplement rectangulaire à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

6.79 €

Disponible 4 jours -P· Q· RFemelle25Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis impériale N° 4-40 UNC-55 à +85

6.72 €

Disponible 4 jours -P· Q· RFemelle25Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

6.43 €

Disponible 4 jours -P· Q· RFemelle25Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage de PCB, à trou traversant φ 3 x 3.2Vis impériale N° 4-40 UNC-55 à +85

5.71 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RFemelle25Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage de PCB, à trou traversant φ 3 x 3.2Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

4.91 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RFemelle25Rénovation d'équipement de verrouillageVerrou et goupille simples pour butée de circuit impriméVis M2.6-55 à +85

6.64 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RFemelle37Dispositif de type sans verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

7.12 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RFemelle37Avec support d'accouplement rectangulaire à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

8.58 €

Disponible 4 jours -P· Q· RFemelle37Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis impériale N° 4-40 UNC-55 à +85

8.50 €

Disponible 4 jours -P· Q· RFemelle37Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

11.94 €

Disponible 3 jours -P· Q· RFemelle37Rénovation d'équipement de verrouillageVerrou et goupille simples pour butée de circuit impriméVis M2.6-55 à +85

4.76 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RMâle9Dispositif de type sans verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

5.94 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RMâle9Avec support d'accouplement rectangulaire à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis impériale N° 4-40 UNC-55 à +85

5.84 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RMâle9Avec support d'accouplement rectangulaire à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

6.39 €

Disponible 4 jours -P· Q· RMâle9Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis impériale N° 4-40 UNC-55 à +85

6.33 €

Disponible 4 jours -P· Q· RMâle9Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

5.73 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RMâle9Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage de PCB, à trou traversant φ 3 x 3.2Vis impériale N° 4-40 UNC-55 à +85

6.16 €

Disponible 4 jours -P· Q· RMâle9Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage de PCB, à trou traversant φ 3 x 3.2Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

5.58 €

Disponible 4 jours -P· Q· RMâle9Rénovation d'équipement de verrouillageVerrou et goupille simples pour butée de circuit impriméVis M2.6-55 à +85

5.66 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RMâle9Avec support d'accouplement rectangulaire à dispositif de verrouillageVerrou et goupille simples pour butée de circuit impriméVis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

4.20 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RFemelle9Dispositif de type sans verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

5.32 €

3 jours 10P· Q· RFemelle9Avec support d'accouplement rectangulaire à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis impériale N° 4-40 UNC-55 à +85

4.91 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RFemelle9Avec support d'accouplement rectangulaire à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

5.95 €

Disponible 4 jours -P· Q· RFemelle9Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis impériale N° 4-40 UNC-55 à +85

5.80 €

Disponible 4 jours -P· Q· RFemelle9Avec blocs de fixation à accouplement hexagonal et à dispositif de verrouillageForme de montage du circuit imprimé M3 x 0.5Vis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

5.16 €

Disponible 4 jours -P· Q· RFemelle9Rénovation d'équipement de verrouillageVerrou et goupille simples pour butée de circuit impriméVis M2.6-55 à +85

5.00 €

Disponible 3 jours 10P· Q· RFemelle9Avec support d'accouplement rectangulaire à dispositif de verrouillageVerrou et goupille simples pour butée de circuit impriméVis métrique M2.6 x 0.45-55 à +85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire D· E· F D-Sub P· Q· R RD
Type de connecteur Pour PCB Courant nominal(A) 3 Allowable Voltage(V) 350CA
Connection direction Angle Placage de la borne en contact avec la pièce Or Catégorie du produit Prise

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique