Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JRC16BP-14P(71)
Référence pièce
|
---|
JRC16BP-14P(71) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Remarques spéciales | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Mâle | 14 | Connexion de câble | 5 | Soudé | 16 | Argent | Bouchon | Verrou à baïonnette | NA | NA | - | JRC16BR-14S(71) | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | J/K/L | J·K·L | JR |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Droit | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à +85 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond conforme JIS C 5432, série JR, le numéro d'article est le suivant: JRC16BP-14P(71).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JRC16BP-14P(71).
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Méthode de câblage
Taille d'enveloppe
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Taille de fil conforme(AWG)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JR13PK-3P(71) |
JR13PK-3S(71) |
JR13PK-5P(71) |
JRC16BR-14S(71) |
JRC21BR-26P(71) |
JRC21BRA-26S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Remarques spéciales | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | 6 jours | - | Mâle | 3 | Connexion de câble | 10 | Soudé | 13 | Argent | Bouchon | Verrouillage à vis | NA | NA | - | JR13RK-3S | JR13JK-3S | - | ||
9.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | 3 | Connexion de câble | 10 | Soudé | 13 | Argent | Bouchon | Verrouillage à vis | NA | NA | - | JR13RK-3P | JR13JK-3P | - | |
8.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 5 | Connexion de câble | 5 | Soudé | 13 | Argent | Bouchon | Verrouillage à vis | NA | NA | - | JR13RK-5S | JR13JK-5S | - | |
9.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 14 | Montage sur panneau | 5 | Soudé | 16 | Argent | Prise | Verrou à baïonnette | NA | NA | - | JRC16BP-14P(71) | - | - | |
13.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle | 26 | Montage sur panneau | 5/10 | Soudé | 21 | Argent | Prise | Verrou à baïonnette | NA | NA | Bornes A et B : 10A / Bornes 1 à 24 : 5A | JRC21BP-26S(71) | - | - | |
24.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | 26 | Montage sur panneau | 5/10 | Soudé | 21 | Argent | Prise | Verrou à baïonnette | NA | NA | Bornes A et B : 10A / Bornes 1 à 24 : 5A | JRC21BPA-26P(71) | - | - |