Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | G/H/I | G·H·I | H/MS |
---|---|---|---|---|---|
M·N·O | MS | Applicable pin/contact | Femelle | Type de connecteur | Connexion de câble |
Méthode de câblage | Soudé | Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | IP67F |
Placage de la borne en contact avec la pièce | Argent | Catégorie du produit | Bouchon | Diamètre extérieur de câble conforme(mm) | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 à +125 |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Taille d'enveloppe
Number Of Cores
Representative Standard
Spécifications
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles