Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H/MS3106A20-29SW(77)
Référence pièce
|
---|
H/MS3106A20-29SW(77) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Representative Standard | Taille d'enveloppe | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 17 | Connexion de câble | 13 | Droit | [Disponible] IP67F | - | 20 | Bouchon | NA | Position d'insert W | NA | -40 à +125 | H/MS3102A20-29PW(74) | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | G/H/I | G·H·I | H/MS |
---|---|---|---|---|---|
M·N·O | MS | Méthode de câblage | Soudé | Placage de la borne en contact avec la pièce | Argent |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs MS conformes à la norme MIL, séries H / MS, le numéro d'article est le suivant: H/MS3106A20-29SW(77).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H/MS3106A20-29SW(77).
Configurer
Propriétés de base
Protection function (environmentally resistant)
Representative Standard
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Connection direction
Taille d'enveloppe
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
H/MS08A18-10S-DT10D(73) |
H/MS3102A18-10P-D-T1(73) |
H/MS3106A18-10S-D-T(73) |
H/MS3106A18-10S-D-T(76) |
H/MS3106A22-14S(73) |
H/MS3106A22-22S-D-T(73) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Representative Standard | Taille d'enveloppe | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 4 | Connexion de câble | 23 | Angle | [Disponible] IP67 | TUV | 18 | Fiche à profil abaissé | Produit certifié TUV | NA | φ 12 à 14.3 | -25 à +125 | H/MS3102A18-10P-D-T1(73) | - | - | |
15.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 4 | Montage sur panneau | 23 | Droit | [Disponible] IP67F | TUV | 18 | Prise | Produit certifié TUV | NA | NA | -40 à +125 | H/MS3108B18-10S-D-T(73) | H/MS08A22-22S-DT12D(73) | H/MS08A18-10S-DT10D1(73) | |
30.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 4 | Connexion de câble | 23 | Droit | [Disponible] IP67F | TUV | 18 | Bouchon | Produit certifié TUV | NA | NA | -40 à +125 | H/MS3102A18-10P-D-T1(73) | - | - | |
28.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 4 | Connexion de câble | 23 | Droit | [Disponible] IP67F | TUV | 18 | Bloc simple | Produit certifié TUV | NA | NA | -40 à +125 | H/MS3102A18-10P-D-T1(73) | - | - | |
33.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 19 | Connexion de câble | 13 | Droit | [Disponible] IP67F | - | 22 | Bouchon | NA | NA | NA | -40 à +125 | H/MS3102A22-14PC(73) | - | - | |
41.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 4 | Connexion de câble | 46 | Droit | [Disponible] IP67F | TUV | 22 | Bouchon | Produit certifié TUV | NA | NA | -40 à +125 | H/MS3102A22-22P-D-T(73) | - | - |