Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H/MS3106A20-29SW(77)
Référence pièce
|
---|
H/MS3106A20-29SW(77) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number Of Cores | Courant nominal (A) | Representative Standard | Taille d'enveloppe | Spécifications | Caractéristiques | Partenaire d'accouplement 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 17 | 13 | - | 20 | NA | Position d'insert W | H/MS3102A20-29PW(74) |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | G/H/I | G·H·I | H/MS |
---|---|---|---|---|---|
M·N·O | MS | Applicable pin/contact | Femelle | Type de connecteur | Connexion de câble |
Méthode de câblage | Soudé | Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | IP67F |
Placage de la borne en contact avec la pièce | Argent | Catégorie du produit | Bouchon | Diamètre extérieur de câble conforme(mm) | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 à +125 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs MS conformes à la norme MIL, séries H / MS, le numéro d'article est le suivant: H/MS3106A20-29SW(77).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H/MS3106A20-29SW(77).
Configurer
Propriétés de base
Representative Standard
Number Of Cores
Courant nominal(A)
Taille d'enveloppe
Spécifications
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
H/MS3106A22-14S(73) |
H/MS3106A22-22S-D-T(73) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Number Of Cores | Courant nominal (A) | Representative Standard | Taille d'enveloppe | Spécifications | Caractéristiques | Partenaire d'accouplement 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19 | 13 | - | 22 | NA | NA | H/MS3102A22-14PC(73) | |
41.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 46 | TUV | 22 | Produit certifié TUV | NA | H/MS3102A22-22P-D-T(73) |