Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H/MS3106A18-10S-D-T(73)
Référence pièce
|
---|
H/MS3106A18-10S-D-T(73) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Representative Standard | Taille d'enveloppe | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 4 | Connexion de câble | 23 | Droit | [Disponible] IP67F | TUV | 18 | Bouchon | Produit certifié TUV | NA | NA | -40 à +125 | H/MS3102A18-10P-D-T1(73) | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | G/H/I | G·H·I | H/MS |
---|---|---|---|---|---|
M·N·O | MS | Méthode de câblage | Soudé | Placage de la borne en contact avec la pièce | Argent |
Configurer
Propriétés de base
Protection function (environmentally resistant)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Connection direction
Representative Standard
Taille d'enveloppe
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles