Connecteur PC Card série IC1, compatible avec la norme PC Card

Connecteur PC Card série IC1, compatible avec la norme PC Card
This PC card connector is compliant with the PC Card Standard.

[Features]
· Compliant with the PC Card Standard: the product complies with the PC Card Standard, including a mechanism for preventing incorrect insertion, a sequence structure for protecting circuits, and other features.
· Features a mechanism for preventing the card from shooting out: the ejection mechanism uses a unique structure to improve card protection.
· Effective use of space: standoffs that enable the mounting of parts underneath the connector are also available.
· Support for Type I and Type II cards: All ICI series pin connectors in the catalog support both Type I and Type II cards.
· Card connectors that support automatic mounting are available.
· Different types are available, making it possible to change the circuit board position based on the height of the parts contained in the PC card. Lead eccentricities of -0.2 mm, 0.3 mm, 0.55 mm, or 0.9 mm, and a circuit board-centered type are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IC1K-68RD-1.27SF(71)
IC1K-68RD-1.27SFA(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques

3.16 €

1 6 jours Épaisseur de connecteur de 2.7mm / excentricité de 0.3mm

3.02 €

1 5 jours Épaisseur de connecteur de 2.7mm / excentricité de 0.9mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs G/H/I G·H·I IC Type de contact Femelle
Nombre d'âmes 68 Type de connecteur Pour PCB Courant nominal(A) 0.5
Tension admissible(V) CA125 Méthode de câblage Montage sur surface simple du circuit imprimé Sens de connexion Angle
Placage de la borne en contact avec la pièce Or Catégorie du produit Connecteur de carte Spécifications Conforme à la norme PC Card / implémentation de circuit imprimé simple surface / compatible avec une implémentation automatique
Pas du contact(mm) 1.27 Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85 Pas de la borne(mm) 0.635

Assistance technique