Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de contact | Type de connecteur | Sens de connexion | Plage de fréquences (GHz) | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Remarques spéciales | Câble conforme | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Connexion de câble | Droit | 0 à 12.4 | Bouchon | Pour câble semi-rigide de 0.085 pouce | Aucune remarque spéciale | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
23.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Droit | 0 à 12.4 | Bouchon | Pour câble semi-rigide de 0.085 pouce | Accouplement : passivé / Attache : placage or / Enveloppe : passivée | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
14.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | Connexion de câble | Droit | 0-5 | Bouchon | Pour câble semi-rigide de 0.085 pouce | Accouplement : passivé / Enveloppe : placage or | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
29.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 12.4 | Prise jack | Pour câble semi-rigide de 0.085 pouce | Attache : placage or / Enveloppe : passivée | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
9.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Droit | 0 à 18 | Bouchon | Pour câble semi-rigide de 0.141 pouce | Aucune remarque spéciale | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
7.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Droit | 0 à 18 | Bouchon | Pour câble semi-rigide de 0.141 pouce | Accouplement : passivé / Enveloppe : placage or | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
12.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Droit | 0-6 | Bouchon | Pour câbles coaxiaux à fils minces | Aucune remarque spéciale | - | Type φ0.81 | CA 330Veff | |
15.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Connexion de câble | Droit | 0-1 | Bouchon | Pour câbles flexibles | Accouplement : Placage métallique | - | 1.5D-2V | CA 330Veff | |
19.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Connexion de câble | Droit | 0-1 | Bouchon | Pour câbles flexibles | Accouplement : Passivé | - | 1.5D-2W | CA 330Veff | |
14.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Connexion de câble | Droit | 0-1 | Bouchon | Pour câbles flexibles | Accouplement : Passivé | - | 1.5D-2V | CA 330Veff | |
15.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Droit | 0 à 12.4 | Bouchon | Pour câbles flexibles | Accouplement : Placage métallique | - | RG-142B/U / RG-55/U | CA 330Veff | |
17.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Connexion de câble | Droit | 0 à 12.4 | Bouchon | Pour câbles flexibles | Accouplement : Passivé | - | RG-142B/U / RG-55/U | CA 330Veff | |
57.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 12.4 | Prise jack | Pour câbles flexibles | Aucune remarque spéciale | - | RG-142B/U / RG-55/U | CA 330Veff | |
21.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 18 | Prise | Type à retenue par vis 2 points | Accouplement : passivé / Borne à languette | N°HRS : CL323-0215-5 | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
32.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 18 | Prise | Type à retenue par vis 2 points | Accouplement : passivé / Borne à languette | N°HRS : CL323-0219-6 | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
23.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 18 | Prise | Type à retenue par vis 4 points | Accouplement : passivé / Borne à soudage | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
29.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 12.4 | Prise | Type à retenue par vis 2 points | Accouplement : passivé / Borne à barre ronde | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
30.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 12.4 | Prise | Type à retenue par vis 4 points | Accouplement : passivé / Borne à barre ronde | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
12.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour PCB | Angle | 0 à 12.4 | Prise | Type d'installation PCB | Accouplement : placage métallique / Enveloppe : laiton | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
43.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour PCB | Angle | 0 à 12.4 | Prise | Type d'installation PCB | Accouplement : Passivé | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
16.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour PCB | Droit | 0 à 12.4 | Prise | Type d'installation PCB | Enveloppe : Laiton | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
17.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 12.4 | Prise | Type à fixation par vis en quatre points / Sans isolant | Accouplement : placage métallique / Borne à barre ronde | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
22.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 18 | Prise | Type à fixation par vis en quatre points / Sans isolant | Accouplement : passivé / Borne à barre ronde | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
16.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 12.4 | Prise | Type à fixation par vis en quatre points / avec isolant | Accouplement : placage métallique / Borne à barre ronde | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
14.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 12.4 | Prise | Type à fixation par vis en quatre points / avec isolant | Accouplement : passivé / Borne à barre ronde | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
21.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 12.4 | Prise | Type à retenue par vis 2 points | Accouplement : Placage or / Bornes demi-coupe | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
17.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 12.4 | Prise | Type à retenue par vis 2 points | Accouplement : Passivé / Bornes demi-coupe | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
15.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 12.4 | Prise | Type à retenue par vis 4 points | Accouplement : placage métallique / Borne à fente | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
29.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Angle | 0 à 12.4 | Prise | Type à retenue par vis 4 points | Accouplement : Placage or / Bornes demi-coupe | N°HRS : CL323-0017-1-40 | Aucune remarque spéciale | Se référer au catalogue pour le choix des produits de 330Veff (CA) | |
17.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 12.4 | Prise | Type à retenue par vis 4 points | Accouplement : Placage or / Bornes demi-coupe | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
22.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 18 | Prise | Type à retenue par vis 4 points | Accouplement : Passivé / Bornes demi-coupe | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
40.49 € | 1 | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Angle | 0 à 12.4 | Prise | Type à retenue par vis 4 points | Accouplement : placage métallique / Borne à barre ronde | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | ||
26.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 12.4 | Prise | Type à fixation par vis en quatre points / avec isolant | Accouplement : passivé / Borne à barre ronde | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
26.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 12.4 | Prise | Type à retenue par vis 2 points | Accouplement : Placage or / Bornes demi-coupe | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
25.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 12.4 | Prise | Type à retenue par vis 4 points | Accouplement : Passivé / Bornes demi-coupe | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
50.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Montage sur panneau | Angle | 0 à 12.4 | Prise | Type à retenue par vis 4 points | Accouplement : placage métallique / Borne à barre ronde | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff | |
4.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Droit | 0 à 18 | Prise | Type à retenue par vis 4 points | Enveloppe : laiton, placage nickel | - | Aucune remarque spéciale | CA 330Veff |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | G/H/I | G·H·I | HRM |
---|---|---|---|---|---|
S· T· U | SMA | Nombre d'âmes | 1 | Tension admissible(V) | 330 |
Méthode de câblage | Soudé | Impédance(Ω) | 50 | Placage de la borne en contact avec la pièce | Or |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +125 |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Type de connecteur
Sens de connexion
Plage de fréquences(GHz)
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Remarques spéciales
Câble conforme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles