Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DX30A-36S-LNA(55)
Référence pièce
|
---|
DX30A-36S-LNA(55) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 36 | Montage sur panneau | 0.5 | CA125 | Soudage par pression | Droit | Or | Prise | Verrouillage à vis | Soudure à pression fils discrets (pour fils minces) | 1.27 | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DX |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'E / S demi-pas (type original) série DX, le numéro d'article est le suivant: DX30A-36S-LNA(55).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DX30A-36S-LNA(55).
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Allowable Voltage(V)
Méthode de câblage
Connection direction
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DX-28-CV |
DX-36-CV |
DX-36-CV1 |
DX30A-50P(50) |
DX30A-50S-LNA(55) |
DX30A-68P(50) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | 28 | - | - | - | - | - | Aucune borne | Cache-fiche | Verrou simple action | NA | NA | - | |
9.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | 36 | - | - | - | - | - | Aucune borne | Cache-fiche | Verrou simple action | NA | NA | - | |
13.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | 36 | - | - | - | - | - | Aucune borne | Cache-fiche | Verrouillage à vis | NA | NA | - | |
9.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 50 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 0.5 | CA125 | Soudage par pression | Droit | Or | Bouchon | AWG♯28 | Soudure à pression fils discrets (pour fils minces) | 1.27 | 2.54 | |
12.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 50 | Montage sur panneau | 0.5 | CA125 | Soudage par pression | Droit | Or | Prise | Verrouillage à vis | Soudure à pression fils discrets (pour fils minces) | 1.27 | 2.54 | |
11.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 68 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 0.5 | CA125 | Soudage par pression | Droit | Or | Bouchon | AWG♯28 | Soudure à pression fils discrets (pour fils minces) | 1.27 | 2.54 |