Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 110 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Type à goupille de verrouillage (épaisseur de circuit imprimé : 1.6mm), type de verrou à vis | Matériau du boîtier : Acier | 1.27 | 2.54 | |
14.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 80 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Type vis | Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression | 1.27 | 2.54 | |
13.34 € 6.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle | 100 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Type vis | Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression | 1.27 | 2.54 | |
3.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 14 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Type vis | Matériau du boîtier : Acier | 1.27 | 2.54 | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 14 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Goupille de verrouillage, type à butée | Matériau du boîtier : Acier | 1.27 | 2.54 | |
3.14 € 1.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | 26 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Goupille de verrouillage, type à butée | Matériau du boîtier : Acier | 1.27 | 2.54 | |
4.56 € | 4 | 8 jours | - | Femelle | 36 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Type vis | Matériau du boîtier : Acier | 1.27 | 2.54 | ||
4.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 36 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Goupille de verrouillage, type à butée | Matériau du boîtier : Acier | 1.27 | 2.54 | |
5.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 50 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Type vis | Matériau du boîtier : Acier | 1.27 | 2.54 | |
4.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 50 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Goupille de verrouillage, type à butée | Matériau du boîtier : Acier | 1.27 | 2.54 | |
3.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 20 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Type vis | Matériau du boîtier : Acier | 1.27 | 2.54 | |
6.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 68 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Type vis | Matériau du boîtier : Acier | 1.27 | 2.54 | |
8.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 36 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Goupille de blocage ronde, type butée | Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression | 1.27 | 2.54 | |
9.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 50 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Goupille de blocage ronde, type butée | Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression | 1.27 | 2.54 | |
6.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 14 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Droit | Placage or partiel | Prise | Type de verrouillage à simple pression | NA | 1.27 | 2.54 | |
7.97 € 3.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | 20 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Droit | Placage or partiel | Prise | Type de verrouillage à simple pression | NA | 1.27 | 2.54 | |
8.37 € 3.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | 26 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Droit | Placage or partiel | Prise | Type de verrouillage à simple pression | NA | 1.27 | 2.54 | |
7.88 € 4.02 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Femelle | 36 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Droit | Placage or partiel | Prise | Type de verrouillage à simple pression | NA | 1.27 | 2.54 | ||
9.86 € 4.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | 50 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Droit | Placage or partiel | Prise | Type de verrouillage à simple pression | NA | 1.27 | 2.54 | |
9.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 68 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Droit | Placage or partiel | Prise | Type de verrouillage à simple pression | NA | 1.27 | 2.54 | |
5.51 € | 4 | 8 jours | - | Mâle | 14 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 0.5 | CA250 | Soudage par pression | Droit | Placage or partiel | Unité de fiche | Verrou commun en une pression / verrou à vis | Type de soudure à pression fils discrets (pour fils minces) | 1.27 | 2.54 | ||
6.70 € 2.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Mâle | 20 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 0.5 | CA250 | Soudage par pression | Droit | Placage or partiel | Unité de fiche | Verrou commun en une pression / verrou à vis | Type de soudure à pression fils discrets (pour fils minces) | 1.27 | 2.54 | |
5.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 26 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 0.5 | CA250 | Soudage par pression | Droit | Placage or partiel | Unité de fiche | Verrou commun en une pression / verrou à vis | Type de soudure à pression fils discrets (pour fils minces) | 1.27 | 2.54 | |
8.57 € 3.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Mâle | 36 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 0.5 | CA250 | Soudage par pression | Droit | Placage or partiel | Unité de fiche | Verrou commun en une pression / verrou à vis | Type de soudure à pression fils discrets (pour fils minces) | 1.27 | 2.54 | |
7.09 € 3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle | 50 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 0.5 | CA250 | Soudage par pression | Droit | Placage or partiel | Unité de fiche | Verrou commun en une pression / verrou à vis | Type de soudure à pression fils discrets (pour fils minces) | 1.27 | 2.54 | |
13.20 € 5.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Mâle | 68 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 0.5 | CA250 | Soudage par pression | Droit | Placage or partiel | Unité de fiche | Verrou commun en une pression / verrou à vis | Type de soudure à pression fils discrets (pour fils minces) | 1.27 | 2.54 | |
12.23 € 5.87 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Mâle | 80 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 0.5 | CA250 | Soudage par pression | Droit | Placage or partiel | Unité de fiche | Verrou commun en une pression / verrou à vis | Type de soudure à pression fils discrets (pour fils minces) | 1.27 | 2.54 | ||
14.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 100 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 0.5 | CA250 | Soudage par pression | Droit | Placage or partiel | Unité de fiche | Verrou commun en une pression / verrou à vis | Type de soudure à pression fils discrets (pour fils minces) | 1.27 | 2.54 | |
3.47 € | 5 | 8 jours | - | - | 14 | - | - | - | - | - | Aucune borne | Boîtier à couvercle surmoulé | Type de verrouillage à simple pression | NA | NA | NA | ||
3.43 € 1.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 20 | - | - | - | - | - | Aucune borne | Boîtier à couvercle surmoulé | Type de verrouillage à simple pression | NA | NA | NA | |
3.93 € 1.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 36 | - | - | - | - | - | Aucune borne | Boîtier à couvercle surmoulé | Type de verrouillage à simple pression | NA | NA | NA | |
3.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 50 | - | - | - | - | - | Aucune borne | Boîtier à couvercle surmoulé | Type de verrouillage à simple pression | NA | NA | NA | |
5.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | 68 | - | - | - | - | - | Aucune borne | Boîtier à couvercle surmoulé | Type de verrouillage à simple pression | NA | NA | NA | |
14.58 € | 1 | 5 jours | - | - | 80 | - | - | - | - | - | Aucune borne | Boîtier à couvercle moulé | NA | NA | NA | NA |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DX |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Allowable Voltage(V)
Méthode de câblage
Connection direction
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles