Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DX10GM-68S(50)
Référence pièce
|
---|
DX10GM-68S(50) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 68 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Type vis | Matériau du boîtier : Acier | 1.27 | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DX |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'E / S demi-pas (type à usage général) série DX*M, le numéro d'article est le suivant: DX10GM-68S(50).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DX10GM-68S(50).
Configurer
Propriétés de base
Méthode de câblage
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DX10G1M-14S(50) |
DX10G1M-14SE(50) |
DX10G1M-26SE(50) |
DX10M-36SE(50) |
DX10M-50SE(50) |
DX20M-14S(50) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 14 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Type vis | Matériau du boîtier : Acier | 1.27 | 2.54 | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 14 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Goupille de verrouillage, type à butée | Matériau du boîtier : Acier | 1.27 | 2.54 | |
3.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | 26 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Goupille de verrouillage, type à butée | Matériau du boîtier : Acier | 1.27 | 2.54 | |
6.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 36 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Goupille de blocage ronde, type butée | Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression | 1.27 | 2.54 | |
7.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 50 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Angle | Placage or partiel | Prise | Goupille de blocage ronde, type butée | Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression | 1.27 | 2.54 | |
4.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 14 | Pour PCB | 0.5 | CA250 | - | Droit | Placage or partiel | Prise | Type de verrouillage à simple pression | NA | 1.27 | 2.54 |