Connecteur rond étanche petit format à verrouillage à baïonnette, type enfichable, série HR34B

Connecteur rond étanche petit format à verrouillage à baïonnette, type enfichable, série HR34B
  • En promotion
  • Remise sur volume
This is an I/O connector for servo motor signals. It has excellent seismic resistance, is waterproof, and is easily removable, so it can also be used for an extensive array of other applications.

[Features]
• Waterproof structure: Uses an IP67 mechanism (during mating) with superior oil resistance.
• In addition, the 4 wire receptacles are waterproof as standalone units.
• Excellent mating and operability: Simply push in the plug and mating is complete.
• Rotate the sleep during mating to unlock.
• The mating position display makes aligning mating time and position easy.
• Blind mating can be carried out using the 3-position mating guide key (due to the structure of the plug connector, there is no risk of damaging the receptacle terminal).
• Cable pulling direction is selectable: The right angle plug provides 8 selectable directions in 45° intervals for cable pull direction.
• Safety Standards: 4-core items correspond to TUV standards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HR34B-12WLPA-10S(71)
HR34B-12WLPB-10S(71)
HR34B-12WLPB-10SC
HR34B-12WLPE-4S
HR34B-12WLPE-10S
HR34B-12WLPK-10S
HR34B-12WPA-10S(71)
HR34B-12WPB-10S(71)
HR34B-12WPB-10SC
HR34B-12WPD-10S
HR34B-12WPE-4S
HR34B-12WPE-4S-X
HR34B-12WPE-10S
HR34B-12WRA-10P
HR34B-12WRB-4P
HR34B-12WRB-4P-X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Allowable Voltage
(V)
Méthode de câblage Connection direction Representative Standard Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Diamètre extérieur de câble conforme
(mm)
Remarques spéciales Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6 Partenaire d'accouplement 7 Partenaire d'accouplement 8 Partenaire d'accouplement 9 Partenaire d'accouplement 10 Partenaire d'accouplement 11 Partenaire d'accouplement 12 Partenaire d'accouplement 13 Partenaire d'accouplement 14 Partenaire d'accouplement 15 Partenaire d'accouplement 16 Partenaire d'accouplement 17 Partenaire d'accouplement 18 Partenaire d'accouplement 19 Partenaire d'accouplement 20 Partenaire d'accouplement 21 Partenaire d'accouplement 22 Partenaire d'accouplement 23 Partenaire d'accouplement 24 Partenaire d'accouplement 25

19.27 €

9.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Femelle10Connexion de câble3200 ~ 250SoudéAngle-OrBouchonType robusteNAφ 5.7 à 7.3200VCA / 250VCCHR34B-12WRA-10P------------------------

18.21 €

8.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Femelle10Connexion de câble3200 ~ 250SoudéAngle-OrBouchonType robusteNAφ 6.5 à 8200VCA / 250VCCHR34B-12WRA-10P------------------------

19.09 €

1 5 jours 10Femelle10Connexion de câble3200 ~ 250SertiAngle-OrBouchonType robusteNAφ 6.5 à 8200VCA / 250VCCHR34B-12WRA-10P------------------------

16.28 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle4Connexion de câble5200 ~ 400SoudéAngleTUVArgentBouchonType standardNAφ 6.5 à 8200VCA / 200VCC (niveau de pollution 3), 400VCA / 400VCC (niveau de pollution 2)HR34B-12WRB-4P------------------------

17.99 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle10Connexion de câble3200 ~ 250SoudéAngle-OrBouchonType standardNAφ 6.5 à 8200VCA / 250VCCHR34B-12WRA-10P------------------------

32.35 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle10Connexion de câble3200 ~ 250SoudéAngle-OrBouchonType robusteNAφ 8 à 9200VCA / 250VCCHR34B-12WRA-10P------------------------

19.87 €

1 Disponible 6 jours -Femelle10Connexion de câble3200 ~ 250SoudéDroit-OrBouchonType robusteNAφ 5.7 à 7.3200VCA / 250VCCHR34B-12WRA-10P------------------------

19.87 €

1 Disponible 6 jours -Femelle10Connexion de câble3200 ~ 250SoudéDroit-OrBouchonType robusteNAφ 6.5 à 8200VCA / 250VCCHR34B-12WRA-10P------------------------

18.35 €

1 5 jours 10Femelle10Connexion de câble3200 ~ 250SertiDroit-OrBouchonType robusteNAφ 6.5 à 8200VCA / 250VCCHR34B-12WRA-10P------------------------

16.55 €

7.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Femelle10Connexion de câble3200 ~ 250SoudéDroit-OrBouchonType standardNAφ 5.7 à 7.3200VCA / 250VCCHR34B-12WRA-10P------------------------

16.28 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle4Connexion de câble5200 ~ 400SoudéDroitTUVArgentBouchonType standardNAφ 6.5 à 8200VCA / 200VCC (niveau de pollution 3), 400VCA / 400VCC (niveau de pollution 2)HR34B-12WRB-4P------------------------

17.29 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle4Connexion de câble5200 ~ 400SoudéDroitTUVArgentBouchonType standardClé de guidage : Xφ 6.5 à 8200VCA / 200VCC (niveau de pollution 3), 400VCA / 400VCC (niveau de pollution 2)HR34B-12WRB-4P-X------------------------

16.77 €

7.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Femelle10Connexion de câble3200 ~ 250SoudéDroit-OrBouchonType standardNAφ 6.5 à 8200VCA / 250VCCHR34B-12WRA-10P------------------------

9.75 €

4.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Mâle10Montage sur panneau3200 ~ 250SoudéDroit-OrPriseType à embase carréeNA-200VCA / 250VCCHR34B-12WLPA-10S(71)HR34B-12WLPA-10SCHR34B-12WLPB-10S(71)HR34B-12WLPB-10SCHR34B-12WLPD-10SHR34B-12WLPD-10SCHR34B-12WLPE-10SHR34B-12WLPE-10SCHR34B-12WLPK-10SHR34B-12WLPK-10SCHR34B-12WLPM-10SCHR34B-12WLPN-10SCHR34B-12WPA-10S(71)HR34B-12WPA-10SCHR34B-12WPB-10S(71)HR34B-12WPB-10S(74)HR34B-12WPB-10SCHR34B-12WPD-10SHR34B-12WPD-10SCHR34B-12WPE-10SHR34B-12WPE-10SCHR34B-12WPK-10SHR34B-12WPK-10SCHR34B-12WPM-10SCHR34B-12WPN-10SC

8.47 €

3.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Mâle4Montage sur panneau5200 ~ 400SoudéDroitTUVArgentPriseType à embase carréeNA-200VCA / 200VCC (niveau de pollution 3), 400VCA / 400VCC (niveau de pollution 2)HR34B-12WLPD-4SHR34B-12WLPE-4SHR34B-12WPD-4SHR34B-12WPE-4S---------------------

7.80 €

1 Disponible 5 jours -Mâle4Montage sur panneau5200 ~ 400SoudéDroitTUVArgentPriseType à embase carréeClé de guidage : X-200VCA / 200VCC (niveau de pollution 3), 400VCA / 400VCC (niveau de pollution 2)HR34B-12WLPD-4S-XHR34B-12WLPE-4S-XHR34B-12WPD-4S-XHR34B-12WPE-4S-X---------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme ronde Connector series initials G/H/I G·H·I HR
Protection function (environmentally resistant) IP67 Taille d'enveloppe 12 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 à +125

Assistance technique