Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HR34B-12WPE-4S-X
Référence pièce
|
---|
HR34B-12WPE-4S-X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Representative Standard | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Remarques spéciales | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 | Partenaire d'accouplement 10 | Partenaire d'accouplement 11 | Partenaire d'accouplement 12 | Partenaire d'accouplement 13 | Partenaire d'accouplement 14 | Partenaire d'accouplement 15 | Partenaire d'accouplement 16 | Partenaire d'accouplement 17 | Partenaire d'accouplement 18 | Partenaire d'accouplement 19 | Partenaire d'accouplement 20 | Partenaire d'accouplement 21 | Partenaire d'accouplement 22 | Partenaire d'accouplement 23 | Partenaire d'accouplement 24 | Partenaire d'accouplement 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 4 | Connexion de câble | 5 | 200 ~ 400 | Soudé | Droit | TUV | Argent | Bouchon | Type standard | Clé de guidage : X | φ 6.5 à 8 | 200VCA / 200VCC (niveau de pollution 3), 400VCA / 400VCC (niveau de pollution 2) | HR34B-12WRB-4P-X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | G/H/I | G·H·I | HR |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Taille d'enveloppe | 12 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20 à +125 |
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Méthode de câblage
Connection direction
Representative Standard
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles