Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MXR-8P-8P(72) |
MXR-8PA-3PB(71) |
MXR-8PA-4PB(71) |
MXR-8R-3SA(71) |
MXR-8R-8SA(71) |
MXR-8RA-3S(71) |
MXR-8RA-8S(71) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Méthode de câblage | Catégorie du produit | Caractéristiques | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 8 | Connexion de câble | Soudé | Bouchon | Manchon de cordon : blanc | MXR-8RA-8S(71) | MXR-8R-8SA(71) | |
16.56 € 7.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle | 3 | Connexion de câble | Soudé | Bouchon | Manchon de cordon : noir | MXR-8RA-3S(71) | MXR-8R-3SA(71) | |
17.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 4 | Connexion de câble | Soudé | Bouchon | Manchon de cordon : noir | MXR-8RA-4S(71) | MXR-8R-4SA(71) | |
6.80 € | 60 | 15 jours | - | Femelle | 3 | Pour PCB | - | Prise (méthode de montage à bride) | NA | MXR-8PA-3PB(71) | - | ||
15.76 € 4.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle | 8 | Pour PCB | - | Prise (méthode de montage à bride) | NA | MXR-8P-8P(71) | MXR-8P-8P(72) | |
6.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 3 | Montage sur panneau | Soudé | Prise (méthode de serrage d'écrou) | NA | MXR-8PA-3PB(71) | - | |
8.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 8 | Montage sur panneau | Soudé | Prise (méthode de serrage d'écrou) | NA | MXR-8P-8P(71) | MXR-8P-8P(72) |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | M/N/O | M·N·O | MXR |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 2 | Connection direction | Droit | Taille d'enveloppe | 8 |
Placage de la borne en contact avec la pièce | Or | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à +85 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Méthode de câblage
Catégorie du produit
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles