Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RPC2-12P-3S(71) |
RPC2-12P-7S(71) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number Of Cores | Partenaire d'accouplement 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | RPC2-12RB-3P(71) | |
3.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | RPC2-12RB-7P(71) |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | RPC |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Femelle | Type de connecteur | Connexion de câble | Courant nominal(A) | 5 |
Méthode de câblage | Soudé | Connection direction | Droit | Taille d'enveloppe | 12 |
Placage de la borne en contact avec la pièce | Argent | Catégorie du produit | Bouchon | Caractéristiques | Couleur : Bleu |
Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)(mm) | 15 x 15 x 35 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – +60 |
Configurer
Propriétés de base
Number Of Cores
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles