Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RP13A-12RC-13PB
Référence pièce
|
---|
RP13A-12RC-13PB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Méthode de câblage | Connection direction | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 13 | Pour PCB | Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | 12 | Argent | Prise | Type standard | NA | NA | 17.5 x 18 x 23.5 | NA | RP13A-12P-13SC(71) | RP13A-12PA-13SC(71) | RP13A-12PB-13SC(71) | RP13A-12PD-13SC(71) | RP13A-12PE-13SC(71) | RP13A-12PK-13SC(71) | RP13A-12PS-13SC(71) |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | RP |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 2 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – +60 |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Méthode de câblage
Connection direction
Taille d'enveloppe
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Taille de fil conforme(AWG)
Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles