Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RP19-PC-122
Référence pièce
|
---|
RP19-PC-122 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Méthode de câblage | Connection direction | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Mâle | - | - | Serti | - | NA | Argent | Borne desserrée | Type standard | Pour 20 pôles | 30 à 24 | 1.35 x 1.2 x 12 | NA | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | RP |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 2 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – +60 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond plastique - série RP13, le numéro d'article est le suivant: RP19-PC-122.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RP19-PC-122.
Configurer
Propriétés de base
Number Of Cores
Type de connecteur
Connection direction
Applicable pin/contact
Méthode de câblage
Taille d'enveloppe
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Taille de fil conforme(AWG)
Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RP13A-12J-13PC(71) |
RP13A-12JD-15PC(71) |
RP13A-12JG-20PC(71) |
RP13A-12PA-13PC(71) |
RP13A-12PA-13SC(71) |
RP19-SC-122 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Méthode de câblage | Connection direction | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 13 | Relais | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Prise jack | Type standard | NA | 28 à 24 / 22 à 18 | 16.9 x 16.9 x 49.1 | φ6.1 | RP13A-12P-13SC(71) | RP13A-12PA-13SC(71) | RP13A-12PB-13SC(71) | RP13A-12PD-13SC(71) | RP13A-12PE-13SC(71) | RP13A-12PK-13SC(71) | RP13A-12PS-13SC(71) | ||
9.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 15 | Relais | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Prise jack | Type standard | NA | 28 à 24 | 16.9 x 16.9 x 54.1 | φ6.1 | RP13A-12PD-15SC(71) | RP13A-12PK-15SC(71) | RP13A-12PP-15SC(71) | - | - | - | - | ||
10.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 20 | Relais | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Prise jack | Type standard | NA | 30 à 24 | 16.9 x 16.9 x 52.6 | φ 7.4 | RP13A-12PD-20SC(71) | RP13A-12PG-20SC(71) | RP13A-12PK-20SC(71) | RP13A-12PH-20SC(71) | RP13A-12PS-20SC(71) | - | - | ||
4.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 13 | Connexion de câble | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Bouchon | Type antistatique | NA | 28 à 24 / 22 à 18 | 16.9 x 16.9 x 47.2 | φ6.1 | RP13A-12R-13SC(71) | - | - | - | - | - | - | ||
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 13 | Connexion de câble | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Bouchon | Type standard | NA | 28 à 24 / 22 à 18 | 16.9 x 16.9 x 47.2 | φ6.1 | RP13A-12RA-13PA(71) | RP13A-12RA-13PC(71) | RP13A-12RB-13PA(71) | RP13A-12RB-13PC(71) | RP13A-12RC-13PB | RP13A-12J-13PC(71) | - | ||
9.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Femelle | - | - | Serti | - | NA | Argent | Borne desserrée | Type standard | Pour 20 pôles | 30 à 24 | 1.35 x 1.2 x 11 | NA | - | - | - | - | - | - | - |