Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RP13A-12PS-20SC(71)
Référence pièce
|
---|
RP13A-12PS-20SC(71) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Méthode de câblage | Connection direction | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 20 | Connexion de câble | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Bouchon | Type standard | NA | 30 à 24 | 16.9 x 16.9 x 52.2 | φ 8.1 | RP13A-12RA-20PC(71) | RP13A-12RC-20PB | RP13A-12JG-20PC(71) | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | RP |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 2 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – +60 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond plastique - série RP13, le numéro d'article est le suivant: RP13A-12PS-20SC(71).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RP13A-12PS-20SC(71).
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Méthode de câblage
Connection direction
Taille d'enveloppe
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Taille de fil conforme(AWG)
Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RP13A-12JG-20PC(71) |
RP13A-12PA-13PC(71) |
RP13A-12PA-13SC(71) |
RP13A-12R-13SC(71) |
RP13A-12RA-15PA(71) |
RP13A-12RC-13PB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Méthode de câblage | Connection direction | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 20 | Relais | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Prise jack | Type standard | NA | 30 à 24 | 16.9 x 16.9 x 52.6 | φ 7.4 | RP13A-12PD-20SC(71) | RP13A-12PG-20SC(71) | RP13A-12PK-20SC(71) | RP13A-12PH-20SC(71) | RP13A-12PS-20SC(71) | - | - | |
4.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 13 | Connexion de câble | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Bouchon | Type antistatique | NA | 28 à 24 / 22 à 18 | 16.9 x 16.9 x 47.2 | φ6.1 | RP13A-12R-13SC(71) | - | - | - | - | - | - | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 13 | Connexion de câble | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Bouchon | Type standard | NA | 28 à 24 / 22 à 18 | 16.9 x 16.9 x 47.2 | φ6.1 | RP13A-12RA-13PA(71) | RP13A-12RA-13PC(71) | RP13A-12RB-13PA(71) | RP13A-12RB-13PC(71) | RP13A-12RC-13PB | RP13A-12J-13PC(71) | - | |
2.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 13 | Montage sur panneau | Serti | Droit | 12 | Argent | Prise (à bride) | Type antistatique | NA | NA | 19 x 19 x 15 | NA | RP13A-12PA-13PC(71) | RP13A-12PK-13PC(71) | - | - | - | - | - | |
4.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 15 | Pour PCB | Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | 12 | Argent | Prise (à bride) | Type standard | NA | NA | 19 x 19 x 21.5 | NA | RP13A-12PD-15SC(71) | RP13A-12PK-15SC(71) | RP13A-12PP-15SC(71) | - | - | - | - | |
6.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 13 | Pour PCB | Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | 12 | Argent | Prise | Type standard | NA | NA | 17.5 x 18 x 23.5 | NA | RP13A-12P-13SC(71) | RP13A-12PA-13SC(71) | RP13A-12PB-13SC(71) | RP13A-12PD-13SC(71) | RP13A-12PE-13SC(71) | RP13A-12PK-13SC(71) | RP13A-12PS-13SC(71) |