Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RP13A-12PA-13SC(71)
Référence pièce
|
---|
RP13A-12PA-13SC(71) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Méthode de câblage | Connection direction | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 13 | Connexion de câble | Serti | Droit | 12 | Aucune borne | Bouchon | Type standard | NA | 22 à 18 / 28 à 24 | 16.9 x 16.9 x 47.2 | φ6.1 | RP13A-12RA-13PA(71) | RP13A-12RA-13PC(71) | RP13A-12RB-13PA(71) | RP13A-12RB-13PC(71) | RP13A-12RC-13PB | RP13A-12J-13PC(71) | - |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | RP |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 2 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – +60 |
Configurer
Propriétés de base
Taille de fil conforme(AWG)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Méthode de câblage
Connection direction
Taille d'enveloppe
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles