Atténuateur fixe (type SMA) (Numéros de référence)

Atténuateur fixe (type SMA)
  • Remise sur volume
A fixed attenuator with SMA connector shape mating components. An abundant selection of products featuring various plug and jack combinations and attenuation volume variations is available.

[Features]
• Abundant variations of all kinds of attenuation volume: Attenuation is available in ranges from 0 - 4 dB in 0.5 dB steps, 4 - 10 dB in 1 dB steps, and 12, 13, 14, 15, 20, 26, and 30 dB models with fine level adjustment options, for an abundant selection of variations.
• SMA type: The mating shape features a combination of plug and jack components, and the exterior is made from stainless steel with a small and durable structure.
• Highly adjustable with high reliability: The attenuation element design uses a constant distribution circuit and metal film resistance, and V.S.W.R. provides a high level of adjustability as shown in the separate table.
• Also, this unit has stable operation properties in a variety of different environments in terms of temperatures, humidity levels, gas conditions and other factors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AT-100-(0)(40)
AT-100-(0.5)(40)
AT-101(40)
AT-102(40)
AT-103(40)
AT-105(40)
AT-106(40)
AT-110(40)
AT-112(40)
AT-120(40)
AT-130(40)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNiveau d'atténuation
(dB)

102.91 €

1 5 jours -0

102.90 €

1 5 jours -0.5

102.74 €

1 5 jours -1

86.53 €

1 Disponible 5 jours 102

102.74 €

1 5 jours -3

86.53 €

1 Disponible 5 jours 105

102.74 €

1 5 jours -6

102.74 €

1 5 jours -10

86.53 €

1 Disponible 5 jours 1012

102.74 €

1 5 jours -20

99.69 €

1 5 jours -30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial Initiales de la série de connecteurs A/B/C A· B· C AT
Type de contact Composite mâle / femelle Nombre d'âmes 1 Type de connecteur Adaptateur
Sens de connexion Droit Impédance(Ω) 50 Placage de la borne en contact avec la pièce Or
Plage de fréquences(GHz) 0 à 18 Catégorie du produit Atténuateur fixe Spécifications Fiche-jack
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 à +65

Assistance technique