Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HR10A-7P-6S(73)
Référence pièce
|
---|
HR10A-7P-6S(73) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Méthode de câblage | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 | Partenaire d'accouplement 10 | Partenaire d'accouplement 11 | Partenaire d'accouplement 12 | Partenaire d'accouplement 13 | Partenaire d'accouplement 14 | Partenaire d'accouplement 15 | Partenaire d'accouplement 16 | Partenaire d'accouplement 26 | Partenaire d'accouplement 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.43 € | 1 | 5 jours | 10 | Femelle | 6 | Connexion de câble | Soudé | Droit | N/A | 7 | Argent | Bouchon | Économique | φ 11.5 × 35 | -25 à +85 | HR10A-7R-6P(73) | HR10A-7R-6PB(73) | HR10A-7R-6PC(73) | HR10G-7R-6P(73) | HR10G-7R-6PB(73) | HR10G-7R-6PC(73) | HR10A-7J-6P(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | G/H/I | G·H·I | HR10 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 2 | Caractéristiques | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond petit format, série HR10, le numéro d'article est le suivant: HR10A-7P-6S(73).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HR10A-7P-6S(73).
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Méthode de câblage
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Taille d'enveloppe
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HR10-10R-12P(73) |
HR10-10R-12PA(73) |
HR10-10R-12S(73) |
HR10A-7R-4P(73) |
HR10A-7R-4PB(73) |
HR10A-7R-4PC(73) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Méthode de câblage | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 | Partenaire d'accouplement 10 | Partenaire d'accouplement 11 | Partenaire d'accouplement 12 | Partenaire d'accouplement 13 | Partenaire d'accouplement 14 | Partenaire d'accouplement 15 | Partenaire d'accouplement 16 | Partenaire d'accouplement 26 | Partenaire d'accouplement 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Mâle | 12 | Montage sur panneau | Soudé | Droit | N/A | 10 | Or | Prise | Standard | φ 14 × 16 | -25 à +85 | HR10-10P-12S(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 | Pour PCB | Soudé | Droit | N/A | 10 | Or | Prise | Standard | φ 14 × 15.5 | -25 à +85 | HR10-10P-12S(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 12 | Montage sur panneau | Soudé | Droit | N/A | 10 | Or | Prise | Standard | φ 14 × 16 | -25 à +85 | HR10-10P-12P(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.05 € | 2 |
Jour même
Stock | - | Mâle | 4 | Montage sur panneau | Soudé | Droit | N/A | 7 | Argent | Prise | Économique | φ 11 × 14 | -25 à +85 | HR10A-7P-4S(73) | HR10A-7P-4SC(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 4 | Pour PCB | Soudé | Droit | N/A | 7 | Argent | Prise | Économique | φ 11 × 15.6 | -25 à +85 | HR10A-7P-4S(73) | HR10A-7P-4SC(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle | 4 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | 7 | Argent | Prise | Économique | φ 11 × 12.2 | -25 à +85 | HR10A-7P-4S(73) | HR10A-7P-4SC(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |