Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HR10A-10WTJ-12S(73)
Référence pièce
|
---|
HR10A-10WTJ-12S(73) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Méthode de câblage | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 | Partenaire d'accouplement 10 | Partenaire d'accouplement 11 | Partenaire d'accouplement 12 | Partenaire d'accouplement 13 | Partenaire d'accouplement 14 | Partenaire d'accouplement 15 | Partenaire d'accouplement 16 | Partenaire d'accouplement 26 | Partenaire d'accouplement 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 12 | Connexion de câble | Soudé | Droit | [Disponible] Type étanche à l'eau | 10 | Argent | Prise jack | Économique | φ 14 × 46.5 | -25 à +85 | HR10A-10WTP-12P(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | G/H/I | G·H·I | HR10 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 2 | Caractéristiques | NA |
Configurer
Propriétés de base
Protection function (environmentally resistant)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Méthode de câblage
Connection direction
Taille d'enveloppe
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles