Connecteur rond étanche à blindage, petit format (type de verrouillage à baïonnette) : Série LF

Connecteur rond étanche à blindage, petit format (type de verrouillage à baïonnette) : Série LF
  • En promotion
  • Remise sur volume
This is a small waterproof round connector. The structure makes the shield connection and connector assembly easy, and the bayonet lock also makes attaching and detaching it simple.

[Features]
・Easily connected shielded wire: The cable's shielded wire is fixed to the outside of the cable using metal fittings attached to the connector, which makes it easy to connect to the connector shell.
・Waterproof structure: The waterproofing performance is IP67 in the connector fitted state.
・The connector does not use small screws, so the structure is simple.
・Bio-Net Lock: The lock has good operability, and has a strong, vibration-resistant structure.
・Safety standards are met.
・4 cores at 10 A comply with overseas safety standards (TUV).
・In addition, 3 cores and 4 cores comply with UL standards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LF07WBJ-3P
LF07WBJ-6P
LF07WBJ-6S
LF07WBR-3P
LF07WBR-3S
LF07WBR-6P
LF07WBR-6S
LF10WBJ-4P
LF10WBJ-4S
LF10WBJ-12P
LF10WBJ-12S
LF10WBR-4P
LF10WBR-4S
LF10WBR-12P
LF10WBR-12S
LF13WBJ-11P
LF13WBJ-11S
LF13WBJ-20P
LF13WBJ-20S
LF13WBP-11P
LF13WBP-11S
LF13WBP-20P
LF13WBP-20S
LF13WBR-11S
LF13WBR-20P
LF13WBR-20S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Taille d'enveloppe Catégorie du produit Remarques spéciales Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4

17.21 €

1 Disponible 6 jours -Mâle3Connexion de câble57Prise jack-LF07WBP-3S---

21.00 €

6.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Mâle6Connexion de câble27Prise jack-LF07WBP-6SLF07WBPD-6S--

21.51 €

6.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Femelle6Connexion de câble27Prise jack-LF07WBP-6P---

9.08 €

60 23 jours -Mâle3Montage sur panneau57Prise-LF07WBP-3S---

10.76 €

3.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Femelle3Montage sur panneau57Prise-LF07WBP-3P---

9.75 €

3.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Mâle6Montage sur panneau27Prise-LF07WBP-6SLF07WBPD-6S--

9.86 €

4.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Femelle6Montage sur panneau27Prise-LF07WBP-6P---

23.59 €

8.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Mâle4Connexion de câble1010Prise jack-LF10WBP-4SLF10WBPD-4S--

23.48 €

8.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Femelle4Connexion de câble1010Prise jack-LF10WBP-4PLF10WBPD-4P--

20.22 €

1 Disponible 6 jours -Mâle12Connexion de câble210Prise jack-LF10WBP-12SLF10WBPD-12S--

25.85 €

8.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Femelle12Connexion de câble210Prise jack-LF10WBP-12P---

14.09 €

4.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Mâle4Montage sur panneau1010Prise-LF10WBP-4SLF10WBPD-4S--

10.23 €

1 Disponible 5 jours -Femelle4Montage sur panneau1010Prise-LF10WBP-4PLF10WBPD-4P--

22.30 €

8.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Mâle12Montage sur panneau210Prise-LF10WBP-12SLF10WBPD-12S--

13.40 €

1 Disponible 6 jours -Femelle12Montage sur panneau210Prise-LF10WBP-12P---

44.25 €

20.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Mâle11Connexion de câble10/213Prise jack4 âmes : 10A, 7 âmes : 2 ALF13WBP-11S---

44.87 €

21.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Femelle11Connexion de câble10/213Prise jack4 âmes : 10A, 7 âmes : 2 ALF13WBP-11P---

19.01 €

9.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Mâle20Connexion de câble213Prise jack-LF13WBP-20S---

19.88 €

9.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Femelle20Connexion de câble213Prise jack-LF13WBP-20P---

29.19 €

1 Disponible 6 jours -Mâle11Connexion de câble10/213Bouchon4 âmes : 10A, 7 âmes : 2 ALF13WBR-11SLF13WBRB-11SLF13WBJ-11S-

36.80 €

12.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Femelle11Connexion de câble10/213Bouchon4 âmes : 10A, 7 âmes : 2 ALF13WBR-11PLF13WBJ-11P--

28.48 €

1 Disponible 5 jours -Mâle20Connexion de câble213Bouchon-LF13WBR-20SLF13WBR-20SDLF13WBRB-20SLF13WBJ-20S

29.75 €

1 Disponible 5 jours -Femelle20Connexion de câble213Bouchon-LF13WBR-20PLF13WBJ-20P--

18.08 €

1 Disponible 5 jours -Femelle11Montage sur panneau10/213Prise4 âmes : 10A, 7 âmes : 2 ALF13WBP-11P---

23.39 €

7.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Mâle20Montage sur panneau213Prise-LF13WBP-20S---

24.99 €

7.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Femelle20Montage sur panneau213Prise-LF13WBP-20P---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme ronde Connector series initials J/K/L J·K·L LF
Méthode de câblage Soudé Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) IP67
Placage de la borne en contact avec la pièce Or Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +85

Assistance technique