Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PD-1628BG(09)
Référence pièce
|
---|
PD-1628BG(09) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 28 | Pour PCB | 3 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Unité de connecteur | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | Nombre | Number | 1600 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur carré multibroche (SUMICON) série 1600, le numéro d'article est le suivant: PD-1628BG(09).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PD-1628BG(09).
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Méthode de câblage
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Connection direction
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Taille de fil conforme(AWG)
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1616-CBA(50) |
P-1608A-C(50) |
P-1608A-ST(51) |
PD-1634BA(09) |
PR-1620BA-STA(50) |
PR-1634BA-STA(50) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 16 | - | - | - | - | Droit | NA | Boîtier de fiche | NA | Verrou de contact à épaulement | NA | NA | - | |
5.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Utilisation combinée mâle / femelle | 8 | - | - | - | - | Droit | NA | Boîtier de fiche | NA | Verrouillage latéral | NA | NA | - | |
0.79 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | Utilisation combinée mâle / femelle | 8 | - | - | - | - | Droit | NA | Support de butée | NA | Verrouillage latéral | NA | NA | - | |
4.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 34 | Pour PCB | 3 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Argent | Unité de connecteur | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 | |
8.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 20 | Pour PCB | 3 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Argent | Connecteur | Avec support de butée | Verrou à pression sur le dessus | NA | 2.5 | 2.5 | |
9.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 34 | Pour PCB | 3 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Argent | Connecteur | Avec support de butée | Verrou à pression sur le dessus | NA | 2.5 | 2.5 |