Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S-1620A(09)
Référence pièce
|
---|
S-1620A(09) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | 20 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | AC300 | Soudé | Droit | Argent | Unité de connecteur | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | Nombre | Number | 1600 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur carré multibroche (SUMICON) série 1600, le numéro d'article est le suivant: S-1620A(09).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-1620A(09).
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connecteur
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Courant nominal(A)
Allowable Voltage(V)
Méthode de câblage
Connection direction
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Taille de fil conforme(AWG)
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
P-1608A-C(50) |
P-1608A-ST(51) |
P-1608BA(09) |
S-1620A-J(50) |
S-1620G(09) |
S-1624A(09) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Utilisation combinée mâle / femelle | 8 | - | - | - | - | Droit | NA | Boîtier de fiche | NA | Verrouillage latéral | NA | NA | - | |
0.79 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | Utilisation combinée mâle / femelle | 8 | - | - | - | - | Droit | NA | Support de butée | NA | Verrouillage latéral | NA | NA | - | |
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 8 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | AC300 | Soudé | Droit | Argent | Unité de connecteur | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 | |
7.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | 20 | - | - | - | - | Droit | NA | Boîtier de prise jack | Format de relais | Verrouillage latéral | NA | NA | - | |
5.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | 20 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | AC300 | Soudé | Droit | Or | Unité de connecteur | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 | |
6.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | 24 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | AC300 | Soudé | Droit | Argent | Unité de connecteur | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 |