Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PC-1612
Référence pièce
|
---|
PC-1612 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 12 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | - | Serti | Droit | NA | Logement | NA | NA | 28 à 24 | 2.5 | 2.5 |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | Nombre | Number | 1600 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur carré multibroche (SUMICON) série 1600, le numéro d'article est le suivant: PC-1612.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PC-1612.
Configurer
Propriétés de base
Type de connecteur
Allowable Voltage(V)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Courant nominal(A)
Méthode de câblage
Connection direction
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Taille de fil conforme(AWG)
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1616-CBA(50) |
P-1608A-C(50) |
P-1608A-ST(51) |
PD-1608BA(09) |
PD-1616BA(09) |
PD-1620BA(09) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 16 | - | - | - | - | Droit | NA | Boîtier de fiche | NA | Verrou de contact à épaulement | NA | NA | - | |
5.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Utilisation combinée mâle / femelle | 8 | - | - | - | - | Droit | NA | Boîtier de fiche | NA | Verrouillage latéral | NA | NA | - | |
0.79 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | Utilisation combinée mâle / femelle | 8 | - | - | - | - | Droit | NA | Support de butée | NA | Verrouillage latéral | NA | NA | - | |
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 8 | Pour PCB | 3 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Argent | Unité de connecteur | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 16 | Pour PCB | 3 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Argent | Unité de connecteur | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 | |
2.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 | Pour PCB | 3 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Argent | Unité de connecteur | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 |