Connecteur carré multibroche (SUMICON) série 1600【1-100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Connecteur carré multibroche (SUMICON) série 1600
  • Remise sur volume
The SUMICON 1600 series of rectangular multi-pin connectors are built using an original Hirose Electric design. These connectors can be used for a variety of different applications based on the combination of connector unit and case employed.

[Features]
· The same nine versions that are available in the 1300 series are available here, with the numbers of pins equal to 8, 12, 16, 20, 24, 28, 34, 45, or 60.
· Connector units are available in soldering, wrapping, or crimping types.
· Available accessories include C cases, CA cases, CBA cases, ST stoppers, STA stoppers, STB stoppers, and others. Combining connectors with these accessories opens up a wide range of possible applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S-1628A(09)

Référence pièce
S-1628A(09)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Allowable Voltage
(V)
Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Taille de fil conforme
(AWG)
Pas du contact
(mm)
Pas de la borne
(mm)

3.89 €

1 Jour même

Stock

-Femelle28[Connexion de câble] Connexion de câble3AC300SoudéDroitArgentUnité de connecteurNANANA2.52.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials Nombre Number 1600

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur carré multibroche (SUMICON) série 1600, le numéro d'article est le suivant: S-1628A(09).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-1628A(09).

Variantes de ce produit

Référence pièce
P-1608A-C(50)
P-1608A-ST(51)
P-1608BA(09)
S-1634A(09)
S-1634A-J(50)
S-1634G(09)
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Allowable Voltage
(V)
Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Taille de fil conforme
(AWG)
Pas du contact
(mm)
Pas de la borne
(mm)

5.66 €

1 Disponible 6 jours -Utilisation combinée mâle / femelle8----DroitNABoîtier de ficheNAVerrouillage latéralNANA-

0.79 €

5 Disponible 5 jours -Utilisation combinée mâle / femelle8----DroitNASupport de butéeNAVerrouillage latéralNANA-

1.77 €

1 Disponible 5 jours -Mâle8[Connexion de câble] Connexion de câble3AC300SoudéDroitArgentUnité de connecteurNANANA2.52.5

5.20 €

1 5 jours -Femelle34[Connexion de câble] Connexion de câble3AC300SoudéDroitArgentUnité de connecteurNANANA2.52.5

8.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Femelle34----DroitNABoîtier de prise jackFormat de relaisVerrouillage latéralNANA-

6.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Femelle34[Connexion de câble] Connexion de câble3AC300SoudéDroitOrUnité de connecteurNANANA2.52.5

Assistance technique