Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SR30-10PF-7P(71)
Référence pièce
|
---|
SR30-10PF-7P(71) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 7 | Connexion de câble | 1 | Soudé | 10 | Argent | Bouchon | Diamètre interne du collier de cordon φ 5.5 | NA | SR30-10R-7S(71) | SR30-10JF-7S(71) | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | S/T/U | S· T· U | SR30 |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – +60 |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Méthode de câblage
Taille d'enveloppe
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles