Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SR30-10PQ-6P(71)
Référence pièce
|
---|
SR30-10PQ-6P(71) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Mâle | 6 | Connexion de câble | 1 | Soudé | 10 | Or | Bouchon | Diamètre interne du collier de cordon φ 4.3 | Avec vis de serrage | SR30-10R-6S(71) | SR30-10RD-6S(71) | SR30-10WR-6SA(71) | SR30-10JE-6S(72) | SR30-10JM-6S(71) | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | S/T/U | S· T· U | SR30 |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – +60 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond format ultra-petit, série SR30, le numéro d'article est le suivant: SR30-10PQ-6P(71).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SR30-10PQ-6P(71).
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Méthode de câblage
Taille d'enveloppe
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SR30-10PE-4P(71) |
SR30-10PE-6P(74) |
SR30-10PF-7P(71) |
SR30-10R-4S(71) |
SR30-10R-6S(71) |
SR30-10R-7S(71) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 4 | Connexion de câble | 1 | Soudé | 10 | Or | Bouchon | Diamètre interne du collier de cordon φ 4.3 | NA | SR30-10R-4S(71) | SR30-10JE-4S(71) | - | - | - | - | - | - | |
9.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Mâle | 6 | Connexion de câble | 1 | Soudé | 10 | Or | Bouchon | Diamètre interne du collier de cordon φ 4.3 | Aucune fixation de collier | SR30-10R-6S(71) | SR30-10RD-6S(71) | SR30-10WR-6SA(71) | SR30-10JE-6S(72) | SR30-10JM-6S(71) | - | - | - | |
6.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 7 | Connexion de câble | 1 | Soudé | 10 | Argent | Bouchon | Diamètre interne du collier de cordon φ 5.5 | NA | SR30-10R-7S(71) | SR30-10JF-7S(71) | - | - | - | - | - | - | |
7.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | 4 | Montage sur panneau | 1 | Soudé | 10 | Or | Prise | NA | Serrage par écrou | SR30-10PE-4P(71) | SR30-10PM-4P(71) | - | - | - | - | - | - | |
8.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 6 | Montage sur panneau | 1 | Soudé | 10 | Or | Prise | NA | Serrage par écrou | SR30-10PA-6P(71) | SR30-10PE-6P(74) | SR30-10PF-6P(71) | SR30-10PG-6P(71) | SR30-10PM-6P(71) | SR30-10PQ-6P(71) | SR30-10PX-6P(71) | SR30-10WP-6PA(71) | |
6.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 7 | Montage sur panneau | 1 | Soudé | 10 | Argent | Prise | NA | Serrage par écrou | SR30-10PF-7P(71) | - | - | - | - | - | - | - |