Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RM21TP-20P(71)
Référence pièce
|
---|
RM21TP-20P(71) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Connection direction | Taille d'enveloppe | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Mâle | 20 | Connexion de câble | 5 | Soudé | Droit | 21 | Bouchon | Méthode d'accouplement à vis (vis trapézoïdale TM25×2) | NA | φ15 | RM21TR-20S(71) | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | RM |
---|---|---|---|---|---|
Placage de la borne en contact avec la pièce | Argent | Montage du circuit imprimé | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à +85 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond pour usage général (Lamicon) série RM, le numéro d'article est le suivant: RM21TP-20P(71).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RM21TP-20P(71).
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Méthode de câblage
Connection direction
Taille d'enveloppe
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RM12BJB-2PH |
RM12BJB-2S(07) |
RM12BJB-3PH |
RM21TR-15P(71) |
RM21TR-20P(71) |
RM31TP-55P(71) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Connection direction | Taille d'enveloppe | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Mâle | 2 | Connexion de câble | 5 | Soudé | Droit | 12 | Prise jack | Méthode de verrouillage à baïonnette | Diamètre intérieur du collier de cordon φ5 à 8 | - | RM12BPE-2S(71) | - | - | |
9.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | 2 | Connexion de câble | 5 | Soudé | Droit | 12 | Prise jack | Méthode de verrouillage à baïonnette | Diamètre intérieur du collier de cordon φ5 à 8 | - | RM12BPE-2PH(71) | - | - | |
7.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Mâle | 3 | Connexion de câble | 5 | Soudé | Droit | 12 | Prise jack | Méthode de verrouillage à baïonnette | Diamètre intérieur du collier de cordon φ5 à 8 | - | RM12BPE-3S(71) | - | - | |
14.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Mâle | 15 | Montage sur panneau | 5 | Soudé | Droit | 21 | Prise | Méthode d'accouplement à vis (vis trapézoïdale TM25×2) | Serrage par écrou | - | RM21TP-15S(71) | - | - | |
16.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Mâle | 20 | Montage sur panneau | 5 | Soudé | Droit | 21 | Prise | Méthode d'accouplement à vis (vis trapézoïdale TM25×2) | Serrage par écrou | - | RM21TP-20S(71) | - | - | |
53.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 55 | Connexion de câble | 5 | Soudé | Droit | 31 | Bouchon | Méthode d'accouplement à vis (vis trapézoïdale TM35×2) | NA | φ26 | - | - | - |