Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RM15WTPZA-3P(72)
Référence pièce
|
---|
RM15WTPZA-3P(72) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Remarques spéciales | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 3 | Connexion de câble | 10 | CA 500、CC 700 | Soudé | Droit | 15 | Or | Bouchon | NA | NA | - | Détails relatifs à la tension nominale : 500VCA, 700VCC | RM15WTRZ-3S(72) | RM15WTRZA-3S(72) | RM15WTRZB-3S(72) | - |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | RM |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Allowable Voltage(V)
Méthode de câblage
Connection direction
Taille d'enveloppe
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles