Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HRM-601(50) |
HRM-601A(50) |
HRM-601A(52) |
HRM-603S(50) |
HRM-TMP-05(50) |
HRM-TMP-2(40) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de fréquences (GHz) | Spécifications | Caractéristiques | Alimentation (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0 à 18 | Accouplement : Placage métallique | Aucune remarque spéciale | 0.25 | |
26.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0 à 18 | Accouplement : Passivé | Type sans capuchon HRM-601S | 0.25 | |
74.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0 à 26.5 | Accouplement : Passivé | Type sans capuchon HRM-601S | 0.25 | |
59.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0 à 18 | Accouplement : Passivé | Avec chaîne | 0.25 | |
64.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0 à 18 | Accouplement : Passivé | Aucune remarque spéciale | 0.5 | |
102.41 € | 1 | 5 jours | 0 à 18 | Accouplement : Passivé | Aucune remarque spéciale | 2 |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | G/H/I | G·H·I | HRM |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Mâle | Nombre d'âmes | 1 | Sens de connexion | Droit |
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Impédance(Ω) | 50 | Placage de la borne en contact avec la pièce | Or |
Catégorie du produit | Terminaison non réfléchissante | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 à +65 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de fréquences(GHz)
Spécifications
Caractéristiques
Alimentation(W)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles