Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1133460000 |
1133520000 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC) (A) | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 1c | 16 | DRL170024L | |||
1 | Devis | 2c | 10 | DRL270024L |
Loading...
Application | Alimentation | Fonction verrou | N/A | Forme de la borne | Douille / enfichable |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale de bobine (CC)(V) | 24 | Norme représentative | UL / CUL / TUV | Dimensions, hauteur(mm) | 36 |
Largeur de la dimension(mm) | 21.5 | Dimension de profondeur(mm) | 28 | LED de fonctionnement | Disponible |
Diode de protection | NA | Contact plaqué or | NA |
Configurer
Propriétés de base
Configuration des contacts
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A)
Modèle
Propriétés optionnelles