Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1133420000
Application | Alimentation | Configuration des contacts | 3c | Fonction verrou | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la borne | Douille / enfichable | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) | 10 | Tension nominale de bobine (CC)(V) | 24 |
Norme représentative | UL / TUV | Dimensions, hauteur(mm) | 52.5 | Largeur de la dimension(mm) | 34.5 |
Dimension de profondeur(mm) | 34.5 | Modèle | DRR370024L | LED de fonctionnement | Disponible |
Diode de protection | NA | Contact plaqué or | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Série DRR, le numéro d'article est le suivant: 1133420000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1133420000.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles