Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-8D
Référence pièce
|
---|
A-8D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
107.78 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 13 jours | 10 |
Loading...
Type | Borne sertie avec isolation | Shape | Barre à empreintes mobiles | Outer Diameter(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale L(mm) | 33.5 | Conforming wire size(AWG) | 12 à 10 | Representative Standard | UL |
Gamme de fils conformes (fil multibrin)(mm2) | 2.63 à 6.64 | Diamètre intérieur d1(φ) | 3.5 | Forme extérieure D(mm) | 7.1 |
Forme extérieure H(mm) | 3.5 | Outils conformes | 5N18,214A,REC14A |
Vous vous trouvez sur la page de avec isolation A, le numéro d'article est le suivant: A-8D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-8D.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles