Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BSV-24P-D
Shape | Forme carrée | Sound | Continu / Intermittent | Types of sound | Voix/Musique / Autre |
---|---|---|---|---|---|
Volume(dB) | 87 | Volume adjustment | Disponible | Protection function (IP/drip-proof, etc.) | IP54 / IP20 |
Rated Voltage(V) | 12 à 24VDC | Representative Standard | CE / UL | Dimension length(mm) | 75 |
Dimension width(mm) | 75 | Dimension thickness(mm) | 19.9 | Couleur avant du corps | Gris foncé cassé |
Spécifications | Compatible transistor PNP | Données du registre | Alarme | Remarque | [Structure de protection]Lors du montage du panneau orienté vers l'avant, l'indice de protection est IP54. Lorsque vous montez le panneau avant, l'indice de protection est IP20. Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails sur les types de ton |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles