Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YLP-02V |
YLP-03V |
YLP-04V |
YLP-06V |
YLP-08V |
YLP-09V |
YLP-12V |
YLP-15V |
YLP-16V |
YLR-02V |
YLR-03V |
YLR-04V |
YLR-08V |
YLR-09V |
YLR-12V |
YLR-15V |
YLR-16V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Courant admissible (A) | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 6 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 2 | CA / CC 7(10) | Logement de fiche | Pour contact à douille | Type à 1 rangées | ||
0.81 € | 9 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 3 | CA / CC 6(9) | Logement de fiche | Pour contact à douille | Type à 1 rangées | ||
72.11 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 4 | CA / CC 6(9) | Logement de fiche | Pour contact à douille | Type à 2 rangées | |
0.52 € | 8 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 6 | CA / CC 5(8) | Logement de fiche | Pour contact à douille | Type à 2 rangées | ||
0.56 € | 8 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 8 | CA / CC 4(7) | Logement de fiche | Pour contact à douille | Type à 2 rangées | ||
0.59 € | 7 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 9 | CA / CC 4(6) | Logement de fiche | Pour contact à douille | Type à 3 lignes | ||
0.74 € | 6 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 12 | CA / CC 3(6) | Logement de fiche | Pour contact à douille | Type à 3 lignes | ||
0.87 € | 5 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 15 | CA / CC 3(5) | Logement de fiche | Pour contact à douille | Type à 3 lignes | ||
0.92 € | 5 | Disponible | 5 jours | Femelle (prise) | 16 | CA / CC 3(5) | Logement de fiche | Pour contact à douille | Type à 2 rangées | ||
0.47 € | 9 | Disponible | 5 jours | Mâle (fiche) | 2 | CA / CC 7(10) | Boîtier de prise | Pour contact à broche | Type à 1 rangées | ||
0.51 € | 8 | Disponible | 5 jours | Mâle (fiche) | 3 | CA / CC 6(9) | Boîtier de prise | Pour contact à broche | Type à 1 rangées | ||
0.16 € | 30 | Disponible | 5 jours | Mâle (fiche) | 4 | CA / CC 6(9) | Boîtier de prise | Pour contact à broche | Type à 2 rangées | ||
0.63 € | 7 | Disponible | 5 jours | Mâle (fiche) | 8 | CA / CC 4(7) | Boîtier de prise | Pour contact à broche | Type à 2 rangées | ||
0.68 € | 6 | Disponible | 5 jours | Mâle (fiche) | 9 | CA / CC 4(6) | Boîtier de prise | Pour contact à broche | Type à 3 lignes | ||
0.87 € | 5 | Disponible | 5 jours | Mâle (fiche) | 12 | CA / CC 3(6) | Boîtier de prise | Pour contact à broche | Type à 3 lignes | ||
1.02 € | 4 | Disponible | 5 jours | Mâle (fiche) | 15 | CA / CC 3(5) | Boîtier de prise | Pour contact à broche | Type à 3 lignes | ||
1.04 € | 4 | Disponible | 5 jours | Mâle (fiche) | 16 | CA / CC 3(5) | Boîtier de prise | Pour contact à broche | Type à 2 rangées |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Y et Z | Y et Z | YL |
---|---|---|---|---|---|
Application | Connexion de câble | Tension admissible(V) | CA / CC 300 | Méthode de connexion des fils | Serti |
Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / TUV / CSA |
Couleur | Blanc | Pas(mm) | 4.5 | Gamme de fils applicable(AWG) | #26 à 16 |
Autres normes | Conforme PSE |
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Nombre d'âmes
Courant admissible(A)
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles