Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FV1.25-B3A |
FV1.25-S3A |
FV1.25-S4A |
FV1.25-YS3A |
FV2-N3A |
FV2-YS3A |
FV2-YS4A |
V1.25-4A |
V1.25-N3A |
V1.25-S3A |
V1.25-S4A |
V1.25-YS3A |
V1.25-YS4A |
V2-4A |
V2-S4A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Diamètre intérieur du revêtement isolant (mm) | Largeur de la borne (B) (mm) | Diamètre intérieur de l'ouverture (d2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.10 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | [Autre] Type F (A) | 20 | n° 22 à 16 | Rouge | 4.0 | 5.8 | 3.2 | |
119.18 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | [Autre] Type F (A) | 20 | n° 22 à 16 | Rouge | 4.0 | 7.2 | 3.7 | ||
117.47 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | [Autre] Type F (A) | 20 | n° 22 à 16 | Rouge | 4.0 | 7.2 | 4.3 | ||
119.48 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | [Autre] Type F (A) | 19.6 | n° 22 à 16 | Rouge | 4.0 | 6.4 | 3.7 | ||
122.71 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | [Autre] Type F (A) | 20 | n° 16 à 14 | Bleu | 4.5 | 5.9 | 3.2 | ||
121.84 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | [Autre] Type F (A) | 19.6 | n° 16 à 14 | Bleu | 4.5 | 6.4 | 3.7 | ||
115.40 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | [Autre] Type F (A) | 19.6 | n° 16 à 14 | Bleu | 4.5 | 6.4 | 4.3 | ||
112.32 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | [Autre] Type droit (A) | 20 | n° 22 à 16 | Rouge | 3.2 | 8.5 | 4.3 | |
87.05 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | [Autre] Type droit (A) | 20 | n° 22 à 16 | Rouge | 3.2 | 6.2 | 3.7 | |
106.43 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | [Autre] Type droit (A) | 20 | n° 22 à 16 | Rouge | 3.2 | 7.2 | 3.7 | ||
106.82 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | [Autre] Type droit (A) | 20 | n° 22 à 16 | Rouge | 3.2 | 7.2 | 4.3 | |
0.33 € | 100 | 7 jours | [Autre] Type droit (A) | 19.6 | n° 22 à 16 | Rouge | 3.2 | 6.4 | 3.7 | |||
124.49 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | [Autre] Type droit (A) | 19.6 | n° 22 à 16 | Rouge | 3.2 | 6.4 | 4.3 | |
116.50 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | [Autre] Type droit (A) | 21 | n° 16 à 14 | Bleu | 3.9 | 8.5 | 4.3 | |
112.59 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | [Autre] Type droit (A) | 20.2 | n° 16 à 14 | Bleu | 3.9 | 7.2 | 4.3 |
Loading...
Type | Borne sertie avec isolation | Representative Standard | UL / CSA |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shape
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Diamètre intérieur du revêtement isolant(mm)
Largeur de la borne (B)(mm)
Diamètre intérieur de l'ouverture (d2)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles