Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Largeur de la borne (B) (mm) | Diamètre intérieur de l'ouverture (d2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.25 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 1 | 2 | 12.8 | n° 26 à 22 | 4.6 | 2.2 | ||
8.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 1 | 2 | 12.5 | n° 26 à 22 | 5.0 | 3.2 | |
79.10 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 1 | 2 | 15 | n° 26 à 22 | 6.4 | 3.7 | |
49.44 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 1 | 2 | 16.2 | n° 26 à 22 | 7.0 | 4.3 | |
57.97 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 1.7 | 3.4 | 15.8 | n° 22 à 16 | 8.5 | 4.3 | |
0.19 € | 100 | 7 jours | 1.7 | 3.4 | 15.8 | n° 22 à 16 | 9.5 | 5.3 | |||
0.47 € | 9 | Disponible | 5 jours | 1.7 | 3.4 | 22 | n° 22 à 16 | 12 | 6.4 | ||
9.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 1.7 | 3.4 | 15.8 | n° 22 à 16 | 5.8 | 3.2 | |
43.17 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 1.7 | 3.4 | 15.8 | n° 22 à 16 | 5.8 | 3.7 | |
72.07 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 1.7 | 3.4 | 15.8 | n° 22 à 16 | 5.6 | 3.2 | |
6.94 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 1.7 | 3.4 | 15.8 | n° 22 à 16 | 5.6 | 3.7 | |
57.97 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 1.7 | 3.4 | 15.8 | n° 22 à 16 | 6.2 | 3.7 | |
57.42 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 1.7 | 3.4 | 15.8 | n° 22 à 16 | 7.2 | 3.7 | ||
0.04 € | 100 | 93 jours | 1.7 | 3.4 | 15.8 | n° 22 à 16 | 7.2 | 4.3 | |||
15.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 1.7 | 3.4 | 15.4 | n° 22 à 16 | 6.4 | 3.7 | |
5.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 1.7 | 3.4 | 15.4 | n° 22 à 16 | 6.4 | 4.3 | |
0.07 € | 56 | Disponible | 5 jours | 2.3 | 4.1 | 16.8 | n° 16 à 14 | 8.5 | 4.3 | ||
13.98 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 2.3 | 4.1 | 16.8 | n° 16 à 14 | 9.5 | 5.3 | |
0.21 € | 100 | 7 jours | 2.3 | 4.1 | 22 | n° 16 à 14 | 12 | 6.4 | |||
61.66 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 2.3 | 4.1 | 15.8 | n° 16 à 14 | 5.6 | 3.7 | ||
7.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 2.3 | 4.1 | 15.8 | n° 16 à 14 | 5.9 | 3.2 | |
6.34 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 2.3 | 4.1 | 15.4 | n° 16 à 14 | 6.8 | 4.3 | |
7.53 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 2.3 | 4.1 | 15.4 | n° 16 à 14 | 6.4 | 3.7 | |
9.56 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 2.3 | 4.1 | 15.4 | n° 16 à 14 | 6.4 | 4.3 | |
0.51 € | 8 | Disponible | 5 jours | 3.4 | 5.6 | 19.5 | n° 12 à 10 | 9.5 | 5.3 | ||
0.37 € | 100 | 7 jours | 3.4 | 5.6 | 25.5 | n° 12 à 10 | 13.5 | 6.4 | |||
90.76 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 3.4 | 5.6 | 19.5 | n° 12 à 10 | 8.5 | 4.3 |
Loading...
Type | Borne sertie nue | Shape | Type Y | Representative Standard | UL / CSA |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Largeur de la borne (B)(mm)
Diamètre intérieur de l'ouverture (d2)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles