Borne isolée en ogive【500-1,000 pièces par conditionnement】

Borne isolée en ogive
  • Remise sur volume
Insulated bullet terminal (general purpose crimp terminal).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CVDAGF1.25-5
FVDGM1.25-5
FVDGM2-7
PCF-0.5
PCF-1.25
PCF-2
PCM-0.5
PCM-1.25
PCM-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Internal Diameter
(φ)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation material Insulation coating (color) Representative Standard Gamme de fils applicable
(mm2)
Diamètre intérieur du revêtement isolant
(mm)
Largeur de la borne (B)
(mm)

213.93 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours -24-VinyleRougeUL / CSA1 à 1.653.54.0

368.65 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -20.2-VinyleRougeUL / CSA1 à 1.653.54.0

496.92 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours -20.2-VinyleBleuUL / CSA1.65 à 2.634.34.95

223.73 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1.724.5n° 20 à 18[Nylon] NylonTransparenceUL0.5 à 0.753.12.0

260.36 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.826.2n° 18 à 16[Nylon] NylonRougeUL0.75 à 1.253.53.95

269.37 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2.426.2#14[Nylon] NylonBleuUL23.93.95

228.07 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.726.5n° 20 à 18[Nylon] NylonTransparenceUL0.5 à 0.753.12.0

269.25 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.827.7n° 18 à 16[Nylon] NylonRougeUL0.75 à 1.253.54.0

269.85 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 2.427.7#14[Nylon] NylonBleuUL23.94.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec isolation Shape Forme Giboshi

Assistance technique