Connecteur isolé de type à connexion en bout【500 pièces par conditionnement】

Connecteur isolé de type à connexion en bout
  • Remise sur volume
Insulated butt-connection type general purpose crimp connector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NC-1.25

Référence pièce
NC-1.25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

154.02 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec isolation Shape Type droit Overall Length(mm) 22.7
Insulation material Nylon Insulation coating (color) Rouge Representative Standard UL / CSA
Gamme de fils applicable(mm2) 0.25 à 1.65 Diamètre intérieur du revêtement isolant(mm) 3.2

Assistance technique