Borne à tige / borne embrochable (type AF)【1-1,000 pièces par conditionnement】

Borne à tige / borne embrochable (type AF)
  • Remise sur volume
Rod terminal / plate terminal (AF type) General purpose crimp terminal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1.25-2AF
1.25-AF2.3B
2-1AF
TUB-0.5
TUB-1.25
TUB-5.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape Internal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Largeur de la borne (B)
(mm)

127.07 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours Type à lame1.73.415n° 22 à 16UL3.4

212.71 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Type à lame1.73.415n° 22 à 16UL2.3

135.61 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Type à lame2.34.113.3n° 16 à 14UL2.8

0.41 €

10 Disponible 5 jours Barre à empreintes mobiles12.214n° 26 à 22-1.2

167.29 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Barre à empreintes mobiles1.73.417n° 22 à 16UL1.9

125.26 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Barre à empreintes mobiles3.75.720n° 12 à 10UL2.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie nue

Assistance technique