[Features]
· Three types (standard, reverse, and horizontal-mounting) available for use in a wide range of electronic equipment.
· Can be used on IEC-standard 19-inch card frames.
· A special socket contact shape provides self-cleaning and self-wiping effects, providing a stable connection.
· Contact timings are staggered for each socket contact row, allowing contact with the GND terminal first before contacting the signal terminal.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Initiales de la série de connecteurs | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Sens de connexion | Spécifications | Forme de bloc | Goupille d'arrêt | Inhibiteur d'augmentation de flux appliqué |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24 € | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 26 | Droit | Connecteur Berg type barrette à 2 lignes | Type DIN inversé | NA | NA | ||
2.16 € | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 26 | Angle | Prise type barrette à 2 lignes | Type à montage horizontal | NA | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 30 | Angle | Connecteur Berg type barrette à 2 lignes | Type à montage horizontal | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
2.86 € | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 32 | Angle | Connecteur Berg type barrette à 2 lignes | Type DIN standard | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 32 | Angle | Connecteur Berg type barrette à 2 lignes | Type à montage horizontal | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
3.40 € | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 32 | Droit | Connecteur Berg type barrette à 2 lignes | Type DIN inversé | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
2.28 € | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 32 | Droit | Prise type barrette à 2 lignes | Type DIN standard | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
2.12 € | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 32 | Droit | Prise type barrette à 2 lignes | Type DIN standard | NA | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 32 | Angle | Prise type barrette à 2 lignes | Type à montage horizontal | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
2.76 € | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 44 | Angle | Connecteur Berg type barrette à 2 lignes | Type DIN standard | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
5.00 € | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 44 | Droit | Connecteur Berg type barrette à 2 lignes | Type DIN inversé | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
3.84 € | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 44 | Droit | Prise type barrette à 2 lignes | Type DIN standard | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 48 | Angle | Connecteur Berg type barrette à 3 lignes | Type DIN standard | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 48 | Angle | Connecteur Berg type barrette à 3 lignes | Type à montage horizontal | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 48 | Droit | Prise type barrette à 3 lignes | Type DIN standard | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 50 | Angle | Connecteur Berg type barrette à 2 lignes | Type DIN standard | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
3.52 € | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 50 | Angle | Connecteur Berg type barrette à 2 lignes | Type à montage horizontal | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
3.52 € | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 50 | Droit | Connecteur Berg type barrette à 2 lignes | Type DIN inversé | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
2.92 € | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 50 | Droit | Prise type barrette à 2 lignes | Type DIN standard | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 50 | Angle | Prise type barrette à 2 lignes | Type à montage horizontal | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 60 | Angle | Prise type barrette à 3 lignes | Type DIN inversé | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
4.15 € | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 64 | Angle | Connecteur Berg type barrette à 2 lignes | Type DIN standard | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
3.67 € | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 64 | Angle | Connecteur Berg type barrette à 2 lignes | Type à montage horizontal | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
3.67 € | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 64 | Droit | Connecteur Berg type barrette à 2 lignes | Type DIN inversé | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
3.84 € | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 64 | Droit | Prise type barrette à 2 lignes | Type DIN standard | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 64 | Angle | Prise type barrette à 2 lignes | Type à montage horizontal | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 64 | Angle | Prise type barrette à 2 lignes | Type DIN inversé | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 64 | Droit | Prise type barrette à 3 lignes | DIN standard (prévention de l'augmentation de flux) | NA | Disponible | ||
4.35 € | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 90 | Angle | Connecteur Berg type barrette à 2 lignes | Type DIN standard | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
4.25 € | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 90 | Droit | Prise type barrette à 2 lignes | Type DIN standard | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 90 | Angle | Prise type barrette à 2 lignes | Type DIN inversé | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 90 | Angle | Prise type barrette à 2 lignes | Type DIN inversé | NA | NA | ||
3.83 € | 73 jours | - | Nombre | Mâle (fiche) | 96 | Angle | Connecteur Berg type barrette à 3 lignes | Type DIN standard | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 96 | Angle | Connecteur Berg type barrette à 3 lignes | Type à montage horizontal | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Mâle (fiche) | 96 | Droit | Connecteur Berg type barrette à 3 lignes | Type DIN inversé | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
3.27 € | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 96 | Droit | Prise type barrette à 3 lignes | Type DIN standard | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 96 | Droit | Prise type barrette à 3 lignes | Type DIN standard | NA | NA | ||
- | 68 jours | 10 | Nombre | Femelle (prise) | 96 | Angle | Prise type barrette à 3 lignes | Type à montage horizontal | Inclus (pour trous de φ2.85) | NA |
Loading...
Nombre | 128A | Application | Pour PCB | Courant admissible(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tension admissible(V) | AC300 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Longueur de la queue de contact(mm) | 3 |
Traitement de surface de la pièce de contact (contact) | Substrat Ni, placage Au (au trempé) | Traitement de surface (goupille d'arrêt / partie arrière / partie emboutie) | Placage Sn-Ag | Remarques spéciales | Produits conformes, sans plomb |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.