Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
17JE-13090-02(D8A)A-CG
Référence pièce
|
---|
17JE-13090-02(D8A)A-CG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Wire connection method | Catégorie du produit | Déviation | Caractéristiques | Déviation (accouplement / montage, type à vis) | Remarques spéciales | Nom de produit de la vis pour verrou | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 9 | Connexion de câble | Soudé | Connecteur femelle (pièces compatibles avec un blindage) | Type de capuchon de câble droit | Câble standard | M2.6 x 0.45 | Forme de la vis de blocage : Standard | 17J-001□ | Produit sans plomb et sans cadmium |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | Nombre | Number | 17JE |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 5 | Allowable Voltage(V) | AC300 | Connection direction | Droit |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Traitement de surface (enveloppe) | Placage Ni | Traitement de surface (contact) | Sous-couche en nickel, placage or (au trempé) |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Wire connection method
Catégorie du produit
Déviation
Caractéristiques
Déviation (accouplement / montage, type à vis)
Remarques spéciales
Nom de produit de la vis pour verrou
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles