Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D/MS3101A28-10PW
Référence pièce
|
---|
D/MS3101A28-10PW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Catégorie du produit | Point de changement de clé | Nombre d'inserts | Taille d'enveloppe | Notes relatives aux changements de position de la clé | Tension admissible : Avis | Courant admissible : Avis | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.45 € | 1 | 13 jours | 10 | Mâle (fiche) | 7 | Câble à câble | 23/46/80 | CC 700 / CA 500, CC 1250 / CA 900 | Droit | Prise pour câble | W | 28-10 | 28 | Se référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la tension admissible | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs au courant admissible | D/MS3106A28-10SW [fiche droite] | D/MS3106B28-10SW [fiche droite divisée] | D/MS3108B28-10SW [fiche angulaire divisée] |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | M·N·O | D / MS |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Soudé | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / CUL |
Méthode de blocage | Vis | Enveloppe (matériau / traitement) | Placage en alliage d'aluminium / zinc, chrome trivalent | Contact (matériau / traitement) | Alliage de cuivre / placage argent (standard) |
Couleur | Noir | Autres normes (MIL) | ○ |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond type MS D / MS série A / B, le numéro d'article est le suivant: D/MS3101A28-10PW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D/MS3101A28-10PW.
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Catégorie du produit
Point de changement de clé
Nombre d'inserts
Taille d'enveloppe
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D/MS3100A12S-3PY |
D/MS3100A12S-3PZ |
D/MS3100A12S-3S |
D/MS3101A28-10PX |
D/MS3101A28-10PY |
D/MS3101A28-10PZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Catégorie du produit | Point de changement de clé | Nombre d'inserts | Taille d'enveloppe | Notes relatives aux changements de position de la clé | Tension admissible : Avis | Courant admissible : Avis | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | Mâle (fiche) | 2 | Montage câble à panneau | 13 | CC 700 / CA 500 | Droit | Prise murale | Y | 12S-3 | 12S | Se référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé | 500VCA (eff.) / 700VCC | - | D/MS3106A12S-3SY [fiche droite] | D/MS3106B12S-3SY [fiche droite divisée] | D/MS3108B12S-3SY [fiche angulaire divisée] | |
40.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | Mâle (fiche) | 2 | Montage câble à panneau | 13 | CC 700 / CA 500 | Droit | Prise murale | Z | 12S-3 | 12S | Se référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé | 500VCA (eff.) / 700VCC | - | D/MS3106A12S-3SZ [fiche droite] | D/MS3106B12S-3SZ [fiche droite divisée] | D/MS3108B12S-3SZ [fiche angulaire divisée] | |
31.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 2 | Montage câble à panneau | 13 | CC 700 / CA 500 | Droit | Prise murale | Position standard | 12S-3 | 12S | - | 500VCA (eff.) / 700VCC | - | D/MS3106A12S-3P [fiche droite] | D/MS3106B12S-3P [fiche droite divisée] | D/MS3108B12S-3P [fiche angulaire divisée] | |
81.45 € | 1 | 13 jours | 10 | Mâle (fiche) | 7 | Câble à câble | 23/46/80 | CC 700 / CA 500, CC 1250 / CA 900 | Droit | Prise pour câble | X | 28-10 | 28 | Se référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la tension admissible | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs au courant admissible | D/MS3106A28-10SX | D/MS3106B28-10SX [fiche droite divisée] | D/MS3108B28-10SX [fiche angulaire divisée] | ||
81.45 € | 1 | 13 jours | 10 | Mâle (fiche) | 7 | Câble à câble | 23/46/80 | CC 700 / CA 500, CC 1250 / CA 900 | Droit | Prise pour câble | Y | 28-10 | 28 | Se référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la tension admissible | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs au courant admissible | D/MS3106A28-10SY [fiche droite] | D/MS3106B28-10SY [fiche droite divisée] | D/MS3108B28-10SY [fiche angulaire divisée] | ||
81.45 € | 1 | 13 jours | 10 | Mâle (fiche) | 7 | Câble à câble | 23/46/80 | CC 700 / CA 500, CC 1250 / CA 900 | Droit | Prise pour câble | Z | 28-10 | 28 | Se référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs à la tension admissible | Se référer au catalogue pour connaître les détails relatifs au courant admissible | D/MS3106A28-10SZ | D/MS3106B28-10SZ [fiche droite divisée] | D/MS3108B28-10SZ [fiche angulaire divisée] |