Connecteur rond type MS D / MS série A / B (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Connecteur rond type MS D / MS série A / B
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Connector for solder connection, compatible with MIL-DTL-5015 standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D/MS3100A24-2S

Référence pièce
D/MS3100A24-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Catégorie du produit Point de changement de clé Nombre d'inserts Taille d'enveloppe Notes relatives aux changements de position de la clé Tension admissible : Avis Courant admissible : Avis Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3

50.87 €

1 9 jours 10Femelle (prise)7Montage câble à panneau23CC 1250 / CA 900DroitPrise muralePosition standard24-224-900VCA (r.m.s) / 1250VCC-D/MS3106A24-2PD/MS3106B24-2P [fiche droite divisée]D/MS3108B24-2P [fiche angulaire divisée]

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials M/N/O M·N·O D / MS
Wire connection method Soudé Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard UL / CUL
Méthode de blocage Vis Enveloppe (matériau / traitement) Placage en alliage d'aluminium / zinc, chrome trivalent Contact (matériau / traitement) Alliage de cuivre / placage argent (standard)
Couleur Noir Autres normes (MIL)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur rond type MS D / MS série A / B, le numéro d'article est le suivant: D/MS3100A24-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D/MS3100A24-2S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
D/MS3100A12S-3PY
D/MS3100A12S-3PZ
D/MS3100A12S-3S
D/MS3100A24-2SW
D/MS3100A24-2SZ
D/MS3100A24-5P
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Catégorie du produit Point de changement de clé Nombre d'inserts Taille d'enveloppe Notes relatives aux changements de position de la clé Tension admissible : Avis Courant admissible : Avis Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3

39.01 €

1 13 jours 10Mâle (fiche)2Montage câble à panneau13CC 700 / CA 500DroitPrise muraleY12S-312SSe référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé500VCA (eff.) / 700VCC-D/MS3106A12S-3SY [fiche droite]D/MS3106B12S-3SY [fiche droite divisée]D/MS3108B12S-3SY [fiche angulaire divisée]

39.01 €

1 13 jours 10Mâle (fiche)2Montage câble à panneau13CC 700 / CA 500DroitPrise muraleZ12S-312SSe référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé500VCA (eff.) / 700VCC-D/MS3106A12S-3SZ [fiche droite]D/MS3106B12S-3SZ [fiche droite divisée]D/MS3108B12S-3SZ [fiche angulaire divisée]

34.06 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)2Montage câble à panneau13CC 700 / CA 500DroitPrise muralePosition standard12S-312S-500VCA (eff.) / 700VCC-D/MS3106A12S-3P [fiche droite]D/MS3106B12S-3P [fiche droite divisée]D/MS3108B12S-3P [fiche angulaire divisée]

56.80 €

1 13 jours 10Femelle (prise)7Montage câble à panneau23CC 1250 / CA 900DroitPrise muraleW24-224Se référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé900VCA (r.m.s) / 1250VCC-D/MS3106A24-2PWD/MS3106B24-2PW [fiche droite divisée]D/MS3108B24-2PW [fiche angulaire divisée]

56.80 €

1 13 jours 10Femelle (prise)7Montage câble à panneau23CC 1250 / CA 900DroitPrise muraleZ24-224Se référer au catalogue pour connaître les angles de changement de position de la clé900VCA (r.m.s) / 1250VCC-D/MS3106A24-2PZ [fiche droite]D/MS3106B24-2PZ [fiche droite divisée]D/MS3108B24-2PZ [fiche angulaire divisée]

45.33 €

1 5 jours 10Mâle (fiche)16Montage câble à panneau13CC 700 / CA 500DroitPrise muralePosition standard24-524-500VCA (eff.) / 700VCC-D/MS3106A24-5SD/MS3106B24-5S [fiche droite divisée]D/MS3108B24-5S [fiche angulaire divisée]

Assistance technique